Meny Sök

Skruvar med lufthål – Knappformat insexhuvud

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har knappformat insexhuvud. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Sexkantsspår är utmärkta för precisionsmontage och när utrymmet är begränsat.
  • Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0094.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Köp
30,9911 kr - 41,2455 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
40,7898 kr - 54,3484 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
49,1073 kr - 65,5143 kr Fråga angående leveranstidhär
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
20.0
56,969 kr - 75,8827 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
46,7146 kr - 62,3241 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
52,9811 kr - 70,6415 kr Fråga angående leveranstidhär
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
41,3595 kr - 55,146 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
83,9723 kr - 111,8871 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
  • av 7
Skruv med lufthål Knapphuvud M4 10.0 316 Rostfritt stål

20239701

Prisintervall
41,2455 kr - 30,9911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Skruv med lufthål Knapphuvud M4 20.0 316 Rostfritt stål

20239732

Prisintervall
54,3484 kr - 40,7898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Skruv med lufthål Knapphuvud M10 20.0 316 Rostfritt stål

20240097

Prisintervall
65,5143 kr - 49,1073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Skruv med lufthål Knapphuvud M5 40.0 304 Rostfritt stål

20239299

Prisintervall
75,8827 kr - 56,969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Skruv med lufthål Knapphuvud M8 35.0 304 Rostfritt stål

20239398

Prisintervall
62,3241 kr - 46,7146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Skruv med lufthål Knapphuvud M6 35.0 304 Rostfritt stål

20239312

Prisintervall
70,6415 kr - 52,9811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Skruv med lufthål Knapphuvud M8 25.0 304 Rostfritt stål

20239374

Prisintervall
55,146 kr - 41,3595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Skruv med lufthål Knapphuvud M12 50.0 304 Rostfritt stål

20239596

Prisintervall
111,8871 kr - 83,9723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6