Meny Sök

Skruvbara buffertfötter - Gängade

I lager

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..

Serienummer: SR5726

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Basens höjd Total höjd Fotdiameter Köp
10291467 20,266 kr - 25,3361 kr 869 I lager
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
50,0977 kr - 109,9211 kr 1845 I lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
58,0403 kr - 178,0734 kr 95 I lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
74,8736 kr - 230,0463 kr 610 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
86,091 kr - 264,2758 kr 546 I lager
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
41,164 kr - 90,1471 kr 952 I lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
65,5234 kr - 201,3095 kr 361 I lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
112,3176 kr - 344,6436 kr 584 I lager
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
36,8407 kr - 36,8407 kr 210 I lager
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
88,9205 kr - 272,72 kr 46 I lager
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
44,4818 kr - 97,5665 kr 20 I lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
28,065 kr - 28,065 kr 850 I lager
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
26,7005 kr - 33,3793 kr 194 I lager
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
54,2773 kr - 165,6714 kr 40 I lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
53,3437 kr - 116,2545 kr 211 I lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
74,8736 kr - 131,0239 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
70,1913 kr - 215,637 kr 436 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
59,9075 kr - 104,8231 kr 623 I lager
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
10291542 24,2445 kr - 30,2913 kr 3736 I lager
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
22,3917 kr - 22,3917 kr 1980 I lager
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
  • av 2
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M10 38.0 mm Gummi; stål

10291467

Prisintervall
25,3361 kr - 20,266 kr

Lagernivåer
869 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi; stål

10291283

Prisintervall
109,9211 kr - 50,0977 kr

Lagernivåer
1845 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi

10291368

Prisintervall
178,0734 kr - 58,0403 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Rund Rund Skruvfötter M8 50.0 mm

10291351

Prisintervall
230,0463 kr - 74,8736 kr

Lagernivåer
610 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Rund Rund Skruvfötter M10 50.0 mm

10291375

Prisintervall
264,2758 kr - 86,091 kr

Lagernivåer
546 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Gummi; stål

10291252

Prisintervall
90,1471 kr - 41,164 kr

Lagernivåer
952 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Gummi

10291337

Prisintervall
201,3095 kr - 65,5234 kr

Lagernivåer
361 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Gummi

10291399

Prisintervall
344,6436 kr - 112,3176 kr

Lagernivåer
584 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M12 48.0 mm Gummi; stål

10291573

Prisintervall
36,8407 kr - 36,8407 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291320

Prisintervall
272,72 kr - 88,9205 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi; stål

10291269

Prisintervall
97,5665 kr - 44,4818 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 48.0 mm Gummi; stål

10291481

Prisintervall
28,065 kr - 28,065 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M12 28.0 mm Gummi; stål

10291566

Prisintervall
33,3793 kr - 26,7005 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi

10291344

Prisintervall
165,6714 kr - 54,2773 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi; stål

10291306

Prisintervall
116,2545 kr - 53,3437 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi

10291382

Prisintervall
131,0239 kr - 74,8736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Gummi; stål

10291276

Prisintervall
215,637 kr - 70,1913 kr

Lagernivåer
436 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 50.0 mm Gummi; stål

10291290

Prisintervall
104,8231 kr - 59,9075 kr

Lagernivåer
623 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M10 28.0 mm Gummi; stål

10291542

Prisintervall
30,2913 kr - 24,2445 kr

Lagernivåer
3736 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M8 38.0 mm Gummi; stål

10291443

Prisintervall
22,3917 kr - 22,3917 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm