Meny Sök

Skruvbara buffertfötter - Gängade

I lager

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..

Serienummer: SR5726

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Basens höjd Total höjd Fotdiameter Köp
65,5234 kr - 201,3095 kr 361 I lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
18,5137 kr - 18,5137 kr 364 I lager
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
14,9804 kr - 18,7291 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10291504 27,232 kr - 27,232 kr 207 I lager
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
26,0255 kr - 32,5319 kr 100 I lager
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
46,7942 kr - 46,7942 kr 261 I lager
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
45,9755 kr - 45,9755 kr 489 I lager
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
36,8407 kr - 36,8407 kr 210 I lager
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
70,1913 kr - 215,637 kr 436 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
17,4462 kr - 21,8114 kr 613 I lager
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
50,0977 kr - 109,9211 kr 1845 I lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
58,0403 kr - 178,0734 kr 95 I lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
74,8736 kr - 230,0463 kr 610 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
28,9268 kr - 28,9268 kr 522 I lager
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
53,3437 kr - 116,2545 kr 211 I lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
22,3917 kr - 22,3917 kr 1980 I lager
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
74,8736 kr - 131,0239 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
29,1279 kr - 29,1279 kr 1272 I lager
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
10291467 20,266 kr - 25,3361 kr 869 I lager
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
140,3827 kr - 428,5829 kr 59 I lager
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
  • av 2
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Gummi

10291337

Prisintervall
201,3095 kr - 65,5234 kr

Lagernivåer
361 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M6 18.0 mm Gummi; stål

10291412

Prisintervall
18,5137 kr - 18,5137 kr

Lagernivåer
364 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M6 38.0 mm Gummi; stål

10291429

Prisintervall
18,7291 kr - 14,9804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M6 18.0 mm Gummi; stål

10291504

Prisintervall
27,232 kr - 27,232 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M10 38.0 mm Gummi; stål

10291559

Prisintervall
32,5319 kr - 26,0255 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291498

Prisintervall
46,7942 kr - 46,7942 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291580

Prisintervall
45,9755 kr - 45,9755 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M12 48.0 mm Gummi; stål

10291573

Prisintervall
36,8407 kr - 36,8407 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Gummi; stål

10291276

Prisintervall
215,637 kr - 70,1913 kr

Lagernivåer
436 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M8 18.0 mm Gummi; stål

10291436

Prisintervall
21,8114 kr - 17,4462 kr

Lagernivåer
613 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi; stål

10291283

Prisintervall
109,9211 kr - 50,0977 kr

Lagernivåer
1845 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi

10291368

Prisintervall
178,0734 kr - 58,0403 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Rund Rund Skruvfötter M8 50.0 mm

10291351

Prisintervall
230,0463 kr - 74,8736 kr

Lagernivåer
610 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M6 38.0 mm Gummi; stål

10291511

Prisintervall
28,9268 kr - 28,9268 kr

Lagernivåer
522 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi; stål

10291306

Prisintervall
116,2545 kr - 53,3437 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M8 38.0 mm Gummi; stål

10291443

Prisintervall
22,3917 kr - 22,3917 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi

10291382

Prisintervall
131,0239 kr - 74,8736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M8 18.0 mm Gummi; stål

10291528

Prisintervall
29,1279 kr - 29,1279 kr

Lagernivåer
1272 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M10 38.0 mm Gummi; stål

10291467

Prisintervall
25,3361 kr - 20,266 kr

Lagernivåer
869 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Gummi

10291405

Prisintervall
428,5829 kr - 140,3827 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm