Meny Sök

Skruvbara buffertfötter - Gängade

I lager

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..

Serienummer: SR5726

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Basens höjd Total höjd Fotdiameter Köp
46,7942 kr - 46,7942 kr 261 I lager
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
36,8407 kr - 36,8407 kr 210 I lager
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
44,4818 kr - 97,5665 kr 20 I lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
70,1913 kr - 215,637 kr 436 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
54,2773 kr - 165,6714 kr 40 I lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
84,2239 kr - 258,2161 kr 492 I lager
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
59,9075 kr - 104,8231 kr 623 I lager
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
74,8736 kr - 230,0463 kr 610 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
112,3176 kr - 344,6436 kr 584 I lager
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
17,4462 kr - 21,8114 kr 613 I lager
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
10291474 22,248 kr - 27,8065 kr 214 I lager
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
19,5191 kr - 24,4168 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
26,0255 kr - 32,5319 kr 100 I lager
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
28,9268 kr - 28,9268 kr 522 I lager
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
45,9755 kr - 45,9755 kr 489 I lager
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
29,8604 kr - 29,8604 kr 1184 I lager
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
10291504 27,232 kr - 27,232 kr 207 I lager
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
50,0977 kr - 109,9211 kr 1845 I lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
86,091 kr - 264,2758 kr 546 I lager
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
58,0403 kr - 178,0734 kr 95 I lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • av 2
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291498

Prisintervall
46,7942 kr - 46,7942 kr

Lagernivåer
261 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M12 48.0 mm Gummi; stål

10291573

Prisintervall
36,8407 kr - 36,8407 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi; stål

10291269

Prisintervall
97,5665 kr - 44,4818 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Gummi; stål

10291276

Prisintervall
215,637 kr - 70,1913 kr

Lagernivåer
436 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi

10291344

Prisintervall
165,6714 kr - 54,2773 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Gummi; stål

10291313

Prisintervall
258,2161 kr - 84,2239 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 50.0 mm Gummi; stål

10291290

Prisintervall
104,8231 kr - 59,9075 kr

Lagernivåer
623 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Rund Rund Skruvfötter M8 50.0 mm

10291351

Prisintervall
230,0463 kr - 74,8736 kr

Lagernivåer
610 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Gummi

10291399

Prisintervall
344,6436 kr - 112,3176 kr

Lagernivåer
584 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M8 18.0 mm Gummi; stål

10291436

Prisintervall
21,8114 kr - 17,4462 kr

Lagernivåer
613 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 28.0 mm Gummi; stål

10291474

Prisintervall
27,8065 kr - 22,248 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M10 28.0 mm Gummi; stål

10291450

Prisintervall
24,4168 kr - 19,5191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M10 38.0 mm Gummi; stål

10291559

Prisintervall
32,5319 kr - 26,0255 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M6 38.0 mm Gummi; stål

10291511

Prisintervall
28,9268 kr - 28,9268 kr

Lagernivåer
522 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291580

Prisintervall
45,9755 kr - 45,9755 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M8 38.0 mm Gummi; stål

10291535

Prisintervall
29,8604 kr - 29,8604 kr

Lagernivåer
1184 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 35.0 mm M6 18.0 mm Gummi; stål

10291504

Prisintervall
27,232 kr - 27,232 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi; stål

10291283

Prisintervall
109,9211 kr - 50,0977 kr

Lagernivåer
1845 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Rund Rund Skruvfötter M10 50.0 mm

10291375

Prisintervall
264,2758 kr - 86,091 kr

Lagernivåer
546 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi

10291368

Prisintervall
178,0734 kr - 58,0403 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm