Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Basform | Basens höjd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9231 kr - 0,9231 kr | 574000 I lager |
Naturfärgad
|
Rund
|
|
Högdensitetspolyeten
|
|
||
2,1831 kr - 3,9641 kr | 106056 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,4991 kr - 9,3255 kr | 488 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.433 in
11.0 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
2,1831 kr - 3,9641 kr | 32160 I lager |
Vit
|
Rund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,7864 kr - 10,3922 kr | 8444 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.626 in
15.9 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10252475 | 4,2083 kr - 5,8916 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturgummi
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
1,1361 kr - 4,2506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.626 in
15.9 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,5278 kr - 6,3032 kr | 2443 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,7712 kr - 2,893 kr | 9513 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
1,465 kr - 2,6858 kr | 77220 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,7199 kr - 13,8832 kr | 17107 I lager |
Svart
|
Rund
|
1 in
25.4 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,9102 kr - 7,0789 kr | 28982 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
2,7433 kr - 10,2629 kr | 11732 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,0154 kr - 2,4638 kr | 200 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
1,5081 kr - 5,6728 kr | 2999 I lager |
Svart
|
Rund
|
1 in
25.4 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,0283 kr - 2,5536 kr | 3814 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.378 in
9.6 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
5,0844 kr - 5,0844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,1361 kr - 2,7497 kr | 271 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.469 in
11.9 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
3,5332 kr - 7,8134 kr | 1538 I lager |
Vit
|
Rund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,7864 kr - 6,8194 kr | 207 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.453 in
11.5 mm
|
Termoplastiskt gummi
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta