Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Basform | Basens höjd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3823 kr - 5,4102 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Termoplastisk elastomer
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 18,1259 kr - 18,1259 kr | 214 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
||
| 14,2767 kr - 19,6053 kr | 853 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 3,8292 kr - 3,8292 kr | 50186 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
Neoprengummi
 
 | 
 
0.689 in
 
17.5 mm
 
 | 
||
| 7,7944 kr - 7,7944 kr | 1118 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Neoprengummi
 
 | 
 
0.886 in
 
22.5 mm
 
 | 
||
| 4,8413 kr - 5,977 kr | 10906 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
Termoplastisk elastomer
 
 | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
||
| 7,7516 kr - 7,7516 kr | 7915 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.724 in
 
18.4 mm
 
 | 
 
Neoprengummi
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
||
| 5,47 kr - 5,47 kr | 3015 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.602 in
 
15.3 mm
 
 | 
 
Neoprengummi
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 2,7864 kr - 6,8194 kr | 4500 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
TPE/TPV
 
 | 
 
0.78 in
 
19.8 mm
 
 | 
||
| 3,5332 kr - 7,8134 kr | 15038 I lager | 
 
Vit
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Polyvinylklorid
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 2,1831 kr - 3,9641 kr | 17180 I lager | 
 
Vit
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 
Polyvinylklorid
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 1,465 kr - 2,6858 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
 
Polyvinylklorid
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 2,1831 kr - 3,9641 kr | 12200 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 
Polyvinylklorid
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 3,5332 kr - 7,8134 kr | 70640 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Polyvinylklorid
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 2,4991 kr - 9,3255 kr | 3928 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
TPE/TPV
 
 | 
 
0.76 in
 
19.3 mm
 
 | 
||
| 5,0844 kr - 5,0844 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
Lågdensitetspolyeten
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 2,7864 kr - 10,3922 kr | 9000 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
 
TPE/TPV
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 1,5799 kr - 2,8869 kr | 1000 I lager | 
 
Vit
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
Polyvinylklorid
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 1,1361 kr - 4,2506 kr | 2900 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
 
Lågdensitetspolyeten
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
||
| 1,1361 kr - 2,7497 kr | 12500 I lager | 
 
Svart
 
 | 
 
Rund
 
 | 
 
0.469 in
 
11.9 mm
 
 | 
 
Lågdensitetspolyeten
 
 | 
 
0.78 in
 
19.8 mm
 
 | 
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta