Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Basform | Basens höjd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0283 kr - 2,5536 kr | 6650 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.378 in
9.6 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,465 kr - 2,6858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5799 kr - 2,8869 kr | 8600 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5081 kr - 5,6728 kr | 20000 I lager |
Svart
|
Rund
|
1 in
25.4 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,4991 kr - 9,3255 kr | 3928 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 1,8671 kr - 6,9496 kr | 7000 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,5278 kr - 6,3032 kr | 2591 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,9102 kr - 7,0789 kr | 34909 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 3,8205 kr - 6,2335 kr | 20120 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,7712 kr - 2,893 kr | 9825 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 2,1831 kr - 3,9641 kr | 12200 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7002 kr - 4,9264 kr | 11789 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,7433 kr - 10,2629 kr | 9932 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,8169 kr - 19,2304 kr | 9798 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.717 in
18.2 mm
|
TPE/TPV
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,7199 kr - 13,8832 kr | 9407 I lager |
Svart
|
Rund
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,1361 kr - 2,7497 kr | 12500 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.469 in
11.9 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 1,0154 kr - 2,4638 kr | 2612 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 1,7235 kr - 4,2016 kr | 1990 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.717 in
18.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,0844 kr - 5,0844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,7864 kr - 10,3922 kr | 9000 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta