Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Basform | Basens höjd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8292 kr - 3,8292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neoprengummi
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
10,9588 kr - 15,0523 kr | 44055 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,5261 kr - 7,5261 kr | 587524 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.453 in
11.5 mm
|
Neoprengummi
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,8528 kr - 2,5278 kr | 749210 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.28 in
7.1 mm
|
Neoprengummi
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,3375 kr - 4,3375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Rund
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturgummi
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
11,9642 kr - 35,9929 kr | 4 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.906 in
23.0 mm
|
Naturgummi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,6033 kr - 8,6033 kr | 44688 I lager |
Svart
|
Rund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta