Meny Sök

Skruvgenomföringar

I lager

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla gängstorlekar Huvudets höjd Huvuddiameter Hålstorlek Paneltjocklekar Köp
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 4000 I lager
3.2 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 4621 I lager
1.6 mm
3,2546 kr - 4,1423 kr 810 I lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr 919 I lager
1.3 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr 3000 I lager
2.0 mm
0,7502 kr - 0,9077 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0,9766 kr - 1,465 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
0,9511 kr - 1,1509 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr 44000 I lager
0.8 mm
0,8847 kr - 1,3271 kr 8895 I lager
0.8 mm
0,9669 kr - 1,17 kr 2099 I lager
7.8 mm
2,14 kr - 3,2172 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
0,9292 kr - 1,3946 kr 6892 I lager
3.2 mm
1,0843 kr - 1,623 kr 500 I lager
2.2 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr 1000 I lager
2.0 mm
0,561 kr - 0,6788 kr 2000 I lager
0.8 mm
1,1472 kr - 1,4165 kr 2950 I lager
1.6 mm
0,7827 kr - 1,1748 kr 2000 I lager
1.1 mm
  • av 4
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
4621 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prisintervall
4,1423 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    24.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
919 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    5.5 mm
  • Totallängd
    6.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307663

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Prisintervall
0,9077 kr - 0,7502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Prisintervall
1,465 kr - 0,9766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    6.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Prisintervall
1,1509 kr - 0,9511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    5.5 mm
  • Totallängd
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
44000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Prisintervall
1,3271 kr - 0,8847 kr

Lagernivåer
8895 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    8.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Prisintervall
1,17 kr - 0,9669 kr

Lagernivåer
2099 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    14.9 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Prisintervall
3,2172 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    12.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Prisintervall
1,3946 kr - 0,9292 kr

Lagernivåer
6892 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    11.3 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Prisintervall
1,623 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.5 mm
  • Totallängd
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    13.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Prisintervall
0,6788 kr - 0,561 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    10.3 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Prisintervall
1,4165 kr - 1,1472 kr

Lagernivåer
2950 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    12.1 mm
  • Totallängd
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Prisintervall
1,1748 kr - 0,7827 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.7 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2