Meny Sök

Skruvgenomföringar

I lager

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla gängstorlekar Huvudets höjd Huvuddiameter Hålstorlek Paneltjocklekar Köp
0,9186 kr - 1,1115 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr 74000 I lager
0.8 mm
0,7283 kr - 0,8813 kr 1000 I lager
2.0 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
1,0779 kr - 1,6175 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr 6500 I lager
2.0 mm
0,9482 kr - 1,4223 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
0,5884 kr - 0,7362 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0,5446 kr - 0,659 kr 2000 I lager
0.8 mm
1,1806 kr - 1,4574 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
2,0777 kr - 3,1235 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
1,6136 kr - 1,9524 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
0,9133 kr - 1,142 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
1,1138 kr - 1,3752 kr 2999 I lager
1.6 mm
0,8849 kr - 1,0925 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
0,7183 kr - 0,8692 kr 3100 I lager
1.3 mm
0,9387 kr - 1,1359 kr 2099 I lager
7.8 mm
0,7599 kr - 1,1406 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1,211 kr - 1,3321 kr 2000 I lager
0.9 mm
0,5884 kr - 0,7362 kr 1000 I lager
2.0 mm
  • av 4
Plåtmutter 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nylon 6/6

10307502

Prisintervall
1,1115 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.9 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
74000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Prisintervall
0,8813 kr - 0,7283 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    5.5 mm
  • Totallängd
    6.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nylon 6/6

10307304

Prisintervall
1,6175 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Prisintervall
1,4223 kr - 0,9482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    6.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307663

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Prisintervall
0,659 kr - 0,5446 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    10.3 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

10307700

Prisintervall
1,4574 kr - 1,1806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.9 mm
  • Totallängd
    12.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Prisintervall
3,1235 kr - 2,0777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    12.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307731

Prisintervall
1,9524 kr - 1,6136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Prisintervall
1,142 kr - 0,9133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    13.0 mm
  • Totallängd
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Prisintervall
1,3752 kr - 1,1138 kr

Lagernivåer
2999 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    12.1 mm
  • Totallängd
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Prisintervall
1,0925 kr - 0,8849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.9 mm
  • Totallängd
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Prisintervall
0,8692 kr - 0,7183 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.9 mm
  • Totallängd
    8.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Prisintervall
1,1359 kr - 0,9387 kr

Lagernivåer
2099 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    14.9 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Prisintervall
1,1406 kr - 0,7599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.7 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Prisintervall
1,3321 kr - 1,211 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    10.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Prisintervall
0,7362 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    13.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2