Meny Sök

Skruvgenomföringar

I lager

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla gängstorlekar Huvudets höjd Huvuddiameter Hålstorlek Paneltjocklekar Köp
1,7066 kr - 2,1069 kr 2225 I lager
4.8 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 16400 I lager
6.4 mm
3,2546 kr - 4,1423 kr 810 I lager
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
2,8508 kr - 3,9131 kr 1000 I lager
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
2,8053 kr - 3,8465 kr 1000 I lager
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1,7066 kr - 2,1069 kr 4000 I lager
3.2 mm
1,2473 kr - 1,372 kr 1000 I lager
0.9 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr 1000 I lager
2.0 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr 44000 I lager
0.8 mm
0,9407 kr - 1,1763 kr Fråga angående leveranstidhär
1.9 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr 9000 I lager
2.0 mm
0,9114 kr - 1,1253 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
1,216 kr - 1,5011 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
0,6061 kr - 0,7583 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
0,9669 kr - 1,17 kr 2099 I lager
7.8 mm
1,1472 kr - 1,4165 kr 2950 I lager
1.6 mm
  • av 4
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
2225 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    17.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Prisintervall
4,1423 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    24.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    22.2 mm
  • Huvudets höjd
    11.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    23.8 mm
  • Huvudets höjd
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Prisintervall
3,9131 kr - 2,8508 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    22.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Distanshållare 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Prisintervall
3,8465 kr - 2,8053 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Totallängd
    20.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.4 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Expansionsgenomföring 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Prisintervall
2,1069 kr - 1,7066 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.6 mm
  • Totallängd
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Prisintervall
1,372 kr - 1,2473 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    10.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    13.1 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
44000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Prisintervall
1,1763 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    13.0 mm
  • Totallängd
    9.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    10.3 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Totallängd
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Prisintervall
1,1253 kr - 0,9114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.9 mm
  • Totallängd
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

10307700

Prisintervall
1,5011 kr - 1,216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.9 mm
  • Totallängd
    12.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Prisintervall
0,7583 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    5.5 mm
  • Totallängd
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Prisintervall
1,17 kr - 0,9669 kr

Lagernivåer
2099 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Totallängd
    14.9 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Plåtmutter 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Prisintervall
1,4165 kr - 1,1472 kr

Lagernivåer
2950 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    12.1 mm
  • Totallängd
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2