Meny Sök

Skruvmonterad buntbandshållare

I lager

Dessa kabelbandshållare finns för olika kabelband och användningsområden.

Serienummer: SR1719

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Maximal kompatibel buntbandsbredd Håldiameter Total bredd Total höjd Köp
24,5694 kr - 24,5694 kr 28665 I lager
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
14,929 kr - 14,929 kr 100 I lager
57.6 mm
34.1 mm
13.5 mm
18,0304 kr - 18,0304 kr 9308 I lager
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
1,1044 kr - 1,1044 kr 15744 I lager
19.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,4714 kr - 3,0512 kr Fråga angående leveranstidhär
25.9 mm
19.5 mm
12.7 mm
1,5602 kr - 2,4814 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
7.0 mm
12.3 mm
3,92 kr - 3,92 kr 6368 I lager
32.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
1,9067 kr - 3,574 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
Buntbandshållare Skruvas i Nylon 6/6 Naturfärgad

10009376

Prisintervall
24,5694 kr - 24,5694 kr

Lagernivåer
28665 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    27.7 mm
  • Total bredd
    18.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Skruvas i Nylon 6/6 Naturfärgad

10155172

Prisintervall
14,929 kr - 14,929 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    57.6 mm
  • Total bredd
    34.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Skruvas i Nylon 6/6 Naturfärgad

10009369

Prisintervall
18,0304 kr - 18,0304 kr

Lagernivåer
9308 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    27.7 mm
  • Total bredd
    18.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Skruvas i Nylon 6/6 Naturfärgad

10009215

Prisintervall
1,1044 kr - 1,1044 kr

Lagernivåer
15744 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Iskruvbar och nit Nylon 6/6 Naturfärgad

10155196

Prisintervall
3,0512 kr - 2,4714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    25.9 mm
  • Total bredd
    19.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Skruvas i Nylon 6/6 Naturfärgad

10009482

Prisintervall
2,4814 kr - 1,5602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Total bredd
    9.53 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Skruvas i Nylon 6/6 Naturfärgad

10488416


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntbandshållare Skruvas i Nylon 6/6 Naturfärgad

10155165

Prisintervall
3,92 kr - 3,92 kr

Lagernivåer
6368 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    32.8 mm
  • Total bredd
    19.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntbandshållare Skruvas i Nylon 6/6 Naturfärgad

10009499

Prisintervall
3,574 kr - 1,9067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Total bredd
    9.53 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2