Meny Sök

Skyddspluggar för ledade lager – Ribbade Öppna

I lager

Öppnad, gångjärnsförsedd skyddsplugg med räfflad design ger starkt skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Dess öppna mittdesign gör det enkelt att hänga upp den under förvaring och målning. Klarar temperaturer från -10 C upp till +110 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Den hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar. Profilen har ett öppet centrum som ger möjlighet att hänga upp delen vid förvaring och målning.
  • Tillhandahålls öppen.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SRF0016

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID FD H OD Köp
1,9488 kr - 7,1631 kr 6700 I lager
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
7,7027 kr - 16,1756 kr 625 I lager
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
7,0456 kr - 14,7958 kr 570 I lager
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
1,7275 kr - 3,7283 kr 3900 I lager
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
5,0326 kr - 10,5684 kr 2520 I lager
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
2,68 kr - 5,148 kr 1284 I lager
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
4,1659 kr - 8,7484 kr 400 I lager
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
1,8067 kr - 7,9264 kr 5000 I lager
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
1,047 kr - 5,343 kr 3650 I lager
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
1,6259 kr - 6,5172 kr 450 I lager
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
Lagerplugg 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Gul

10100561

Prisintervall
7,1631 kr - 1,9488 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100622

Prisintervall
16,1756 kr - 7,7027 kr

Lagernivåer
625 I lager
Egenskaper
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Gul

10100615

Prisintervall
14,7958 kr - 7,0456 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100530

Prisintervall
3,7283 kr - 1,7275 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100608

Prisintervall
10,5684 kr - 5,0326 kr

Lagernivåer
2520 I lager
Egenskaper
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100585

Prisintervall
5,148 kr - 2,68 kr

Lagernivåer
1284 I lager
Egenskaper
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100592

Prisintervall
8,7484 kr - 4,1659 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Gul

10100578

Prisintervall
7,9264 kr - 1,8067 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Gul

10100547

Prisintervall
5,343 kr - 1,047 kr

Lagernivåer
3650 I lager
Egenskaper
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    LDPE
Lagerplugg 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Gul

10100554

Prisintervall
6,5172 kr - 1,6259 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Material
    LDPE