Meny Sök

Skyddspluggar för ledade lager – Slutna

I lager

Stängd gångjärnsförsedd skyddsplugg ger ett starkt skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Klarar temperaturer från -10 C upp till +110 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Den hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar.
  • Tillhandahålls sluten.
Material: PP Färg: Grå Serienummer: SRF0007

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID FD OD H Köp
3,6444 kr - 10,9447 kr Fråga angående leveranstidhär
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
3,8138 kr - 8,0091 kr Fråga angående leveranstidhär
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
4,7367 kr - 9,9472 kr 440 I lager
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
4,7566 kr - 13,966 kr 3400 I lager
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
6,9219 kr - 14,536 kr 40 I lager
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
3,0401 kr - 6,3843 kr 1500 I lager
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
4,2253 kr - 16,7877 kr 1170 I lager
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
3,7687 kr - 11,7998 kr 240 I lager
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
2,38 kr - 6,2419 kr 2617 I lager
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
6,8348 kr - 10,6319 kr Fråga angående leveranstidhär
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
3,0183 kr - 9,4056 kr 2770 I lager
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
4,6301 kr - 17,6712 kr 636 I lager
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
2,1914 kr - 6,2419 kr 1934 I lager
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
2,5445 kr - 9,2061 kr 400 I lager
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
3,5604 kr - 9,6907 kr 750 I lager
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
5,1634 kr - 15,5906 kr 60 I lager
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
3,522 kr - 10,5457 kr 2132 I lager
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
6,3036 kr - 18,0988 kr 450 I lager
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
4,8308 kr - 15,7616 kr 400 I lager
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
2,7825 kr - 8,3226 kr 305 I lager
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
  • av 2
Lagerplugg 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Grå

10100264

Prisintervall
10,9447 kr - 3,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grå

10100257

Prisintervall
8,0091 kr - 3,8138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grå

10099216

Prisintervall
9,9472 kr - 4,7367 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Grå

10099247

Prisintervall
13,966 kr - 4,7566 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grå

10099704

Prisintervall
14,536 kr - 6,9219 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grå

10099179

Prisintervall
6,3843 kr - 3,0401 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grå

10099278

Prisintervall
16,7877 kr - 4,2253 kr

Lagernivåer
1170 I lager
Egenskaper
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Grå

10099223

Prisintervall
11,7998 kr - 3,7687 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grå

10100202

Prisintervall
6,2419 kr - 2,38 kr

Lagernivåer
2617 I lager
Egenskaper
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Grå

10099162

Prisintervall
10,6319 kr - 6,8348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grå

10099209

Prisintervall
9,4056 kr - 3,0183 kr

Lagernivåer
2770 I lager
Egenskaper
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grå

10099285

Prisintervall
17,6712 kr - 4,6301 kr

Lagernivåer
636 I lager
Egenskaper
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grå

10100196

Prisintervall
6,2419 kr - 2,1914 kr

Lagernivåer
1934 I lager
Egenskaper
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grå

10099193

Prisintervall
9,2061 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grå

10100233

Prisintervall
9,6907 kr - 3,5604 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grå

10100271

Prisintervall
15,5906 kr - 5,1634 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grå

10100240

Prisintervall
10,5457 kr - 3,522 kr

Lagernivåer
2132 I lager
Egenskaper
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Grå

10099575

Prisintervall
18,0988 kr - 6,3036 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grå

10099230

Prisintervall
15,7616 kr - 4,8308 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Grå

10100226

Prisintervall
8,3226 kr - 2,7825 kr

Lagernivåer
305 I lager
Egenskaper
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Material
    PP