Meny Sök

Slagdämpare

I produktion

Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudtjocklek Gängstorlek Huvudets höjd Gängans längd Köp
563,6315 kr - 563,6315 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
559,4141 kr - 559,4141 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
481,1886 kr - 481,1886 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
520,7775 kr - 520,7775 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
546,4899 kr - 546,4899 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
485,6781 kr - 485,6781 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
554,5165 kr - 554,5165 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
482,277 kr - 482,277 kr Fråga angående leveranstidhär
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
551,1154 kr - 551,1154 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
554,2444 kr - 554,2444 kr Fråga angående leveranstidhär
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
473,8422 kr - 473,8422 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
573,2906 kr - 573,2906 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
591,7926 kr - 591,7926 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
543,3609 kr - 543,3609 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
542,0004 kr - 542,0004 kr Fråga angående leveranstidhär
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
563,6315 kr - 563,6315 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
461,0541 kr - 461,0541 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
495,7454 kr - 495,7454 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
540,2318 kr - 540,2318 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
567,0326 kr - 567,0326 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
  • av 3
Slagdämpare 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

10504390

Prisintervall
563,6315 kr - 563,6315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stål

10504307

Prisintervall
559,4141 kr - 559,4141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

10504383

Prisintervall
481,1886 kr - 481,1886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

10504468

Prisintervall
520,7775 kr - 520,7775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

10504543

Prisintervall
546,4899 kr - 546,4899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stål

10504628

Prisintervall
485,6781 kr - 485,6781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Stål

10504703

Prisintervall
554,5165 kr - 554,5165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    17.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stål

10504567

Prisintervall
482,277 kr - 482,277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stål

10504437

Prisintervall
551,1154 kr - 551,1154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stål

10504512

Prisintervall
554,2444 kr - 554,2444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stål

10504598

Prisintervall
473,8422 kr - 473,8422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stål

10504734

Prisintervall
573,2906 kr - 573,2906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    5.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stål

10504758

Prisintervall
591,7926 kr - 591,7926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    14.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stål

10504314

Prisintervall
543,3609 kr - 543,3609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stål

10504550

Prisintervall
542,0004 kr - 542,0004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stål

10504635

Prisintervall
563,6315 kr - 563,6315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Stål

10504475

Prisintervall
461,0541 kr - 461,0541 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Stål

10504710

Prisintervall
495,7454 kr - 495,7454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    5.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Stål

10504284

Prisintervall
540,2318 kr - 540,2318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    14.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stål

10504369

Prisintervall
567,0326 kr - 567,0326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål