Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Huvudtjocklek | Gängstorlek | Huvudets höjd | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
495,7454 kr - 495,7454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
461,0541 kr - 461,0541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
556,5572 kr - 556,5572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
513,5672 kr - 513,5672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
573,2906 kr - 573,2906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
554,2444 kr - 554,2444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
543,3609 kr - 543,3609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
473,8422 kr - 473,8422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
563,6315 kr - 563,6315 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
575,3313 kr - 575,3313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
539,5516 kr - 539,5516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
482,277 kr - 482,277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
484,5897 kr - 484,5897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
551,1154 kr - 551,1154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
481,1886 kr - 481,1886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
567,0326 kr - 567,0326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
560,0943 kr - 560,0943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
476,0189 kr - 476,0189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
573,2906 kr - 573,2906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
559,4141 kr - 559,4141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta