Meny Sök

Slagdämpare

I produktion

Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudtjocklek Gängstorlek Huvudets höjd Gängans längd Köp
559,4141 kr - 559,4141 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
481,1886 kr - 481,1886 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
520,7775 kr - 520,7775 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
546,4899 kr - 546,4899 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
485,6781 kr - 485,6781 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
554,5165 kr - 554,5165 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
477,6515 kr - 477,6515 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
543,3609 kr - 543,3609 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
570,1616 kr - 570,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
468,2644 kr - 468,2644 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
10504611 544,4492 kr - 544,4492 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
560,7745 kr - 560,7745 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
540,2318 kr - 540,2318 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
567,0326 kr - 567,0326 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
487,7188 kr - 487,7188 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
10504529 528,1239 kr - 528,1239 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
551,1154 kr - 551,1154 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
482,277 kr - 482,277 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
563,6315 kr - 563,6315 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
495,7454 kr - 495,7454 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
  • av 3
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stål

10504307

Prisintervall
559,4141 kr - 559,4141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

10504383

Prisintervall
481,1886 kr - 481,1886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

10504468

Prisintervall
520,7775 kr - 520,7775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

10504543

Prisintervall
546,4899 kr - 546,4899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stål

10504628

Prisintervall
485,6781 kr - 485,6781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Stål

10504703

Prisintervall
554,5165 kr - 554,5165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    17.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stål

10504291

Prisintervall
477,6515 kr - 477,6515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stål

10504376

Prisintervall
543,3609 kr - 543,3609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stål

10504451

Prisintervall
570,1616 kr - 570,1616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

10504536

Prisintervall
468,2644 kr - 468,2644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stål

10504611

Prisintervall
544,4492 kr - 544,4492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stål

10504697

Prisintervall
560,7745 kr - 560,7745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    17.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Stål

10504284

Prisintervall
540,2318 kr - 540,2318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    14.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stål

10504369

Prisintervall
567,0326 kr - 567,0326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stål

10504444

Prisintervall
487,7188 kr - 487,7188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

10504529

Prisintervall
528,1239 kr - 528,1239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stål

10504604

Prisintervall
551,1154 kr - 551,1154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stål

10504680

Prisintervall
482,277 kr - 482,277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    17.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stål

10504338

Prisintervall
563,6315 kr - 563,6315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Stål

10504710

Prisintervall
495,7454 kr - 495,7454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    5.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets material
    Stål