Spännband för slangar och rör, har en konstruktion med ring och ögla. Slangarna sitter säkert fast, samtidigt som de kan expandera och dra ihop sig när trycket ändras. Hållbar och ger en säker, justerbar och enkel fästlösning. Två alternativ att välja mellan.Har en kardborrutformning som håller fast slangarna ordentligt, vilket gör att de kan expandera och dras samman när trycket fluktuerarDe tål kemikalier och tål höga temperaturer.De används inom industri och fordonsindustrin. Material: Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål, Vävt kardborreband av nylon:Delrin Färg: Svart Serienummer: SR1099
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,4164 kr - 187,7745 kr | 142 I lager |
15.984 in
406.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 188,15 kr - 188,15 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 76,4837 kr - 76,4837 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20 in
508.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 54,6511 kr - 54,6511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.984 in
406.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 201,4999 kr - 423,1498 kr | 145 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 223,6107 kr - 469,5824 kr | 207 I lager |
15.984 in
406.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 10175453 | 46,5855 kr - 46,5855 kr | 66 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
|
| 38,2418 kr - 38,2418 kr | 100 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 72,3119 kr - 151,855 kr | 4909 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 152,5503 kr - 320,3556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.811 in
300.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 86,288 kr - 86,288 kr | 15 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 167,2908 kr - 351,3107 kr | 85 I lager |
15.984 in
406.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 167,2908 kr - 351,3107 kr | 1 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 256,4102 kr - 256,4102 kr | 94 I lager |
20 in
508.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 27,1169 kr - 61,618 kr | 250 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Standard
|
||
| 85,6617 kr - 179,8897 kr | 200 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 61,0479 kr - 128,2006 kr | 200 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
|
Åtdragsrem
|
||
| 144,7629 kr - 304,002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Vävt kardborreband av nylon:Delrin
|
Heavy Duty
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta