Meny Sök

Slangkopplingar

I lager

Slanganslutningarna har två, tre eller fyra hullingförsedda utgångar som sluter slangar eller rör säkert och tätt. Installeras enkelt i en mängd olika former (I, T, L, X och Y). Kemikaliebeständiga

  • Räfflade kryssanslutningar har två, tre eller fyra hullingförsedda utlopp som tillåter säker fastsättning av slangar eller rör för olika tillämpningar,
  • Denna grupp av kontakter erbjuder en mängd olika former (I, T, L, X och Y).
  • Lämplig för användning i fordons- eller kemikaliebearbetningsindustrin.
Material: HDPE, POM, Nylon Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1935

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID L d1 d2 Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
6 – Öppen
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
6 – Öppen
4000 I lager
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
348 I lager
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
1380 I lager
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
48 I lager
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
476 I lager
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
1950 I lager
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
413 I lager
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
2530 I lager
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
76 I lager
11.0 mm
4
2779 I lager
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
1417 I lager
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
263 I lager
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
900 I lager
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
40 I lager
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
870 I lager
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
  • av 2
Kopplingsstycke 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10126295


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3917400099
Kopplingsstycke 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10126301


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6 – Öppen
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3917400099
Kopplingsstycke T-form 6.2 mm Naturfärgad

10339923


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Hullingförsedd T-anslutning 2.7 mm 5.0 mm POM Naturfärgad

10341384


Lagernivåer
348 I lager
Egenskaper
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 7.0 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341414


Lagernivåer
1380 I lager
Egenskaper
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 2.9 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341438


Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    5
Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

10341308


Lagernivåer
476 I lager
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Typ
    2
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

10341346


Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 8.0 mm POM Naturfärgad

10341353


Lagernivåer
413 I lager
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

10341292


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 7.0 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

10341360


Lagernivåer
2530 I lager
Egenskaper
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fasttryckbar Y-anslutning 11.0 mm

10092729


Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 6.0 mm POM Naturfärgad

10341247


Lagernivåer
2779 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341377


Lagernivåer
1417 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 7.0 mm POM Naturfärgad

10341445


Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Typ
    5
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341278


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341322


Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 2.7 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341230


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 14.0 mm POM Naturfärgad

10341421


Lagernivåer
870 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

10341407


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Typ
    4