Meny Sök

Slangkopplingar

I lager

Slanganslutningarna har två, tre eller fyra hullingförsedda utgångar som sluter slangar eller rör säkert och tätt. Installeras enkelt i en mängd olika former (I, T, L, X och Y). Kemikaliebeständiga

  • Räfflade kryssanslutningar har två, tre eller fyra hullingförsedda utlopp som tillåter säker fastsättning av slangar eller rör för olika tillämpningar,
  • Denna grupp av kontakter erbjuder en mängd olika former (I, T, L, X och Y).
  • Lämplig för användning i fordons- eller kemikaliebearbetningsindustrin.
Material: HDPE, POM, Nylon Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1935

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID L d1 d2 Typ Köp
28,2265 kr - 46,4524 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
45,7061 kr - 68,643 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
22,1946 kr - 44,6771 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
34,4944 kr - 52,3699 kr 263 I lager
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
24,8081 kr - 44,6771 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
14,8243 kr - 23,2262 kr Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
4,4796 kr - 8,033 kr 5107 I lager
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
1,1655 kr - 2,6997 kr 53000 I lager
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
40 I lager
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
  • av 2
Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 10.0 mm POM Naturfärgad

10341407

Prisintervall
46,4524 kr - 28,2265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 7.0 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341414

Prisintervall
68,643 kr - 45,7061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 7.5 mm POM Naturfärgad

10341391

Prisintervall
44,6771 kr - 22,1946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    4
Hullingförsedd T-anslutning 4.0 mm 7.0 mm POM Naturfärgad

10341445

Prisintervall
52,3699 kr - 34,4944 kr

Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Typ
    5
Hullingförsedd T-anslutning 5.6 mm 8.0 mm POM Naturfärgad

10341353

Prisintervall
44,6771 kr - 24,8081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Polyoximetylen
Hullingförsedd T-anslutning 2.7 mm 4.0 mm POM Naturfärgad

10341285

Prisintervall
23,2262 kr - 14,8243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyoximetylen
Kopplingsstycke 15.7 mm 9.2 mm HDPE Naturfärgad

10340028

Prisintervall
8,033 kr - 4,4796 kr

Lagernivåer
5107 I lager
Egenskaper
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
Kopplingsstycke 6.0 mm 3.6 mm HDPE Naturfärgad

10086940

Prisintervall
2,6997 kr - 1,1655 kr

Lagernivåer
53000 I lager
Egenskaper
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Hullingförsedd T-anslutning 8.6 mm 12.0 mm POM Naturfärgad

10341322


Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Polyoximetylen