Slangskyddshylsor som är godkända av Mining Safety. Slitstarka beläggningar är godkända för att skydda slangar mot värme, nötning och bristningar. Klarar temperaturer från -40 C upp till +130 C. Den amerikanska myndigheten för gruvsäkerhet och hälsa (MSHA) har godkänt denna produkt. Effektivt för att minimera en koncentrerad ström av nålhålsläckage, samtidigt som det bibehåller ett högt sprängmotstånd.Produkten godkänd av US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Mycket beständig mot friktion och bristningTemperaturbeständighet: -40 C till +130 C.Kan märkas med företagets logotyp och artikelnummer.Standard rullängd: 50 meter. Material: Polyester, Nylon Färg: Svart Serienummer: , SR1082
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | Färg | Allt material | RL | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200,5182 kr - 1 200,5182 kr | 53 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 783,6576 kr - 2 783,6576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.85 in
47.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 423,6928 kr - 1 423,6928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.98 in
24.9 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 790,9214 kr - 1 790,9214 kr | 8 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 3 473,969 kr - 3 473,969 kr | 21 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 127,504 kr - 2 127,504 kr | 38 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 259,9498 kr - 2 259,9498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.571 in
39.9 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 644,1644 kr - 1 644,1644 kr | 8 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 088,459 kr - 1 088,459 kr | 31 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 334,8809 kr - 2 334,8809 kr | 3 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 355,3758 kr - 1 355,3758 kr | 8 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 913,9433 kr - 2 913,9433 kr | 2 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 4 141,7336 kr - 4 141,7336 kr | 11 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.559 in
65.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.74 in
95.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta