Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | h | Färg | Material | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4941 kr - 5,2437 kr | 15150 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 7,9442 kr - 7,9442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 2,4705 kr - 3,4587 kr | 20200 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,0178 kr - 1,4249 kr | 17402 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,0799 kr - 1,0799 kr | 14445 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 2,4113 kr - 3,3759 kr | 3497 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 3,1954 kr - 4,4736 kr | 19126 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,1938 kr - 1,6714 kr | 21900 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,0607 kr - 1,4849 kr | 482 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,0932 kr - 1,5305 kr | 4500 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 1,716 kr - 2,4025 kr | 10 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 2,293 kr - 2,293 kr | 13398 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 4,0386 kr - 5,6541 kr | 14992 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 1,324 kr - 1,8536 kr | 36100 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,9719 kr - 1,3607 kr | 11475 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 4,1866 kr - 5,8612 kr | 4250 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,716 kr - 2,4025 kr | 28590 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 3,9351 kr - 5,5091 kr | 1450 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 4,083 kr - 4,083 kr | 9136 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 2,8255 kr - 2,8255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta