Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
1,159 kr - 1,6227 kr 20700 I lager
20.5 mm
9/16-19
10.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
1,6661 kr - 2,3325 kr 47079 I lager
26.0 mm
M20 x 1.6
10.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,3985 kr - 3,358 kr 14583 I lager
33.0 mm
1-1/16-13
12.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
0,9436 kr - 1,3211 kr 12470 I lager
16.0 mm
3/8-25
10.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
1,0298 kr - 1,4417 kr 887 I lager
19.0 mm
1/2-21
10.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
1,4793 kr - 2,0711 kr 150 I lager
19.0 mm
M8 x 1.1
9.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
5
8,6177 kr - 8,6177 kr 1475 I lager
60.0 mm
M52 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,7343 kr - 3,7343 kr 3472 I lager
33.0 mm
M27 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,4416 kr - 3,9813 kr Fråga angående leveranstidhär
26.9 mm
7/8-15
12.7 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
2,0682 kr - 3,5197 kr 13681 I lager
19.1 mm
9/16-19
9.7 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
2,2262 kr - 3,7868 kr 27786 I lager
23.9 mm
3/4-17
11.2 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
0,9671 kr - 3,6095 kr 5946 I lager
19.0 mm
M14 x 1.6
9.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
2
4,6392 kr - 4,6392 kr 3380 I lager
40.0 mm
M33 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
6,2765 kr - 6,2765 kr 1685 I lager
50.0 mm
M42 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
7,6985 kr - 7,6985 kr 1447 I lager
55.0 mm
M48 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
5,3142 kr - 5,3142 kr 2209 I lager
45.0 mm
M36 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,3896 kr - 11,8629 kr 2995 I lager
33.3 mm
1-1/16-15
16.4 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
1,824 kr - 2,996 kr 17513 I lager
20.6 mm
5/8-19
8.9 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
1,4506 kr - 5,091 kr 22650 I lager
17.3 mm
1/2-21
9.1 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
4,2083 kr - 4,2083 kr 6833 I lager
38.0 mm
M30 x 2.1
13.5 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
  • av 5
Slottexplugg 20.5 mm UNF Gängor 9/16-18 Gul PA

10262115

Prisintervall
1,6227 kr - 1,159 kr

Lagernivåer
20700 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    9/16-19
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 26.0 mm Metriska Gängor M20 x 1.5 Gul PA

10253830

Prisintervall
2,3325 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
47079 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 33.0 mm UNF Gängor 1-1/16-12 Gul PA

10262160

Prisintervall
3,358 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
14583 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/16-13
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 16.0 mm UNF Gängor 3/8-24 Gul PA

10262085

Prisintervall
1,3211 kr - 0,9436 kr

Lagernivåer
12470 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-25
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 19.0 mm UNF Gängor 1/2-20 Gul PA

10262108

Prisintervall
1,4417 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
887 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-21
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M8 x 1.0 Gul Polyeten

10122150

Prisintervall
2,0711 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 60.0 mm Metriska Gängor M52 x 2.0 Gul PA

10262443

Prisintervall
8,6177 kr - 8,6177 kr

Lagernivåer
1475 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M52 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 33.0 mm Metriska Gängor M27 x 2.0 Gul PA

10262375

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
3472 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M27 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg Blå 7/8-14 UNF Gängor

10148914

Prisintervall
3,9813 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    7/8-15
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 19.1 mm UNF Gängor 9/16-18 Blå Polyeten

10148884

Prisintervall
3,5197 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
13681 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Gängstorlekar
    9/16-19
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 23.9 mm UNF Gängor 3/4-16 Blå Polyeten

10148907

Prisintervall
3,7868 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
27786 I lager
Egenskaper
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-17
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1.5 Gul Polyeten

10074961

Prisintervall
3,6095 kr - 0,9671 kr

Lagernivåer
5946 I lager
Egenskaper
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 40.0 mm Metriska Gängor M33 x 2.0 Gul PA

10262399

Prisintervall
4,6392 kr - 4,6392 kr

Lagernivåer
3380 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M33 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 50.0 mm Metriska Gängor M42 x 2.0 Gul PA

10262412

Prisintervall
6,2765 kr - 6,2765 kr

Lagernivåer
1685 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M42 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 55.0 mm Metriska Gängor M48 x 2.0 Gul PA

10262436

Prisintervall
7,6985 kr - 7,6985 kr

Lagernivåer
1447 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M48 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 45.0 mm Metriska Gängor M36 x 2.0 Gul PA

10262405

Prisintervall
5,3142 kr - 5,3142 kr

Lagernivåer
2209 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M36 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 33.3 mm UNF Gängor 1-1/16-14 Blå Polyeten

10148853

Prisintervall
11,8629 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
2995 I lager
Egenskaper
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/16-15
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 20.6 mm UNF Gängor 5/8-18 Blå Polyeten

10148891

Prisintervall
2,996 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
17513 I lager
Egenskaper
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Gängstorlekar
    5/8-19
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 17.3 mm UNF Gängor 1/2-20 Blå Polyeten

10148877

Prisintervall
5,091 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
22650 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-21
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 38.0 mm Metriska Gängor M30 x 2.0 Gul PA

10262382

Prisintervall
4,2083 kr - 4,2083 kr

Lagernivåer
6833 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M30 x 2.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor