Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
1,0485 kr - 1,0485 kr 946 I lager
17.0 mm
M12 x 1.1
9.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,2262 kr - 2,2262 kr 13398 I lager
29.5 mm
5/8-15
12.0 mm
Gul
PA
Gasrörsgängor
3
1,2854 kr - 1,7996 kr 20126 I lager
22.0 mm
5/8-19
10.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
0,9881 kr - 1,3834 kr 23464 I lager
12.5 mm
M8 x 1.1
8.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,1023 kr - 4,3433 kr 13617 I lager
40.0 mm
1-5/16-13
15.0 mm
Gul
PA
UNF Gängor
3
1,024 kr - 1,4337 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
M10 x 1.1
9.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
5,0701 kr - 5,0701 kr 2798 I lager
48.0 mm
M38 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
2,7002 kr - 4,4036 kr 4060 I lager
30.0 mm
1-15
10.9 mm
Blå
Polyeten
UNF Gängor
4
4,7397 kr - 6,6356 kr 2013 I lager
45.0 mm
M36 x 1.6
12.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
0,958 kr - 2,4847 kr 2560 I lager
16.0 mm
1/8-29
8.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
2,6321 kr - 9,8472 kr 3440 I lager
14.0 mm
1/8-29
9.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
1
0,9039 kr - 3,394 kr 6334 I lager
16.0 mm
M12 x 1.5
9.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
1
1,6425 kr - 6,1352 kr 15271 I lager
21.0 mm
3/8-20
10.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
1,6948 kr - 4,237 kr 2600 I lager
27.0 mm
1/2-15
12.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
4,0507 kr - 7,0493 kr 456 I lager
16.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
2
1,9677 kr - 4,869 kr 2804 I lager
28.0 mm
M22 x 1.6
10.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
1,8288 kr - 6,8096 kr 7403 I lager
16.0 mm
M12 x 1.0
9.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
1
1,0614 kr - 2,7576 kr 49077 I lager
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
0,8885 kr - 3,3401 kr 2650 I lager
14.0 mm
M10 x 1.1
6.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
1
1,5878 kr - 5,9814 kr 7500 I lager
19.0 mm
1/4-20
9.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
  • av 5
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor M12 x 1.0 Gul PA

10262269

Prisintervall
1,0485 kr - 1,0485 kr

Lagernivåer
946 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 29.5 mm 5/8-14 Gul PA

10262450

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
13398 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 22.0 mm UNF Gängor 5/8-18 Gul PA

10262122

Prisintervall
1,7996 kr - 1,2854 kr

Lagernivåer
20126 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8-19
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 12.5 mm Metriska Gängor M8 x 1.0 Gul PA

10253809

Prisintervall
1,3834 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
23464 I lager
Egenskaper
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg UNF Gängor 1-5/16-12 Gul PA

10262177

Prisintervall
4,3433 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
13617 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-5/16-13
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor M10 x 1.0 Gul PA

10253816

Prisintervall
1,4337 kr - 1,024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 48.0 mm Metriska Gängor M38 x 1.5 Gul PA

10262351

Prisintervall
5,0701 kr - 5,0701 kr

Lagernivåer
2798 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M38 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 30.0 mm UNF Gängor 1-14 Blå Polyeten

10148921

Prisintervall
4,4036 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
4060 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Gängstorlekar
    1-15
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Slottexplugg 45.0 mm Metriska Gängor M36 x 1.5 Gul PA

10262344

Prisintervall
6,6356 kr - 4,7397 kr

Lagernivåer
2013 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M36 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 16.0 mm BSP-gängor 1/8-28 Gul PA

10074848

Prisintervall
2,4847 kr - 0,958 kr

Lagernivåer
2560 I lager
Egenskaper
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8-29
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 14.0 mm BSP-gängor 1/8-28 Gul Polyeten

10075005

Prisintervall
9,8472 kr - 2,6321 kr

Lagernivåer
3440 I lager
Egenskaper
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8-29
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M12 x 1.5 Gul Polyeten

10074954

Prisintervall
3,394 kr - 0,9039 kr

Lagernivåer
6334 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 21.0 mm BSP-gängor 3/8-19 Gul Polyeten

10075029

Prisintervall
6,1352 kr - 1,6425 kr

Lagernivåer
15271 I lager
Egenskaper
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 27.0 mm BSP-gängor 1/2-14 Gul PA

10074817

Prisintervall
4,237 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M20 x 1.5 Gul Polyeten

10074992

Prisintervall
7,0493 kr - 4,0507 kr

Lagernivåer
456 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 28.0 mm Metriska Gängor M22 x 1.5 Gul PA

10074787

Prisintervall
4,869 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
2804 I lager
Egenskaper
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M12 x 1.0 Gul Polyeten

10074947

Prisintervall
6,8096 kr - 1,8288 kr

Lagernivåer
7403 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1.0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 19.0 mm BSP-gängor 1/4-19 Gul PA

10074794

Prisintervall
2,7576 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
49077 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 14.0 mm Metriska Gängor M10 x 1.0 Gul Polyeten

10074930

Prisintervall
3,3401 kr - 0,8885 kr

Lagernivåer
2650 I lager
Egenskaper
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 19.0 mm BSP-gängor 1/4-19 Gul Polyeten

10075012

Prisintervall
5,9814 kr - 1,5878 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20
  • Gängstandard
    BSP-gängor