Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
5,025 kr - 8,6761 kr 2562 I lager
49.0 mm
1-1/4-12
12.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
1,8801 kr - 3,2722 kr 9551 I lager
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
2
2,3698 kr - 5,9175 kr 1890 I lager
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
2,1706 kr - 3,7584 kr 7697 I lager
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
3,5892 kr - 8,108 kr 885 I lager
40.0 mm
1-12
12.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
1,3878 kr - 3,1298 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
1/2-15
12.0 mm
Gul
Polyeten
BSP-gängor
2
1,159 kr - 3,8636 kr 7400 I lager
22.0 mm
M16 x 1.6
9.3 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
1,1298 kr - 4,2344 kr 10276 I lager
12.0 mm
M8 x 1.1
7.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
1
1,0283 kr - 2,6715 kr 87300 I lager
19.0 mm
M14 x 1.6
10.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
3,0593 kr - 10,1976 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
1-12
15.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
1,3946 kr - 3,4614 kr 13470 I lager
24.0 mm
M18 x 1.6
9.0 mm
Gul
PA
Metriska Gängor
3
1,4937 kr - 2,2406 kr 3900 I lager
22.0 mm
3/8-20
10.0 mm
Gul
PA
BSP-gängor
3
1,6425 kr - 2,8795 kr 44106 I lager
21.0 mm
M16 x 1.6
10.0 mm
Gul
Polyeten
Metriska Gängor
2
1,495 kr - 2,3256 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
1" x 12
15.0 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
1,1401 kr - 1,7735 kr 25000 I lager
19.0 mm
M14 x 1.6
12.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,0503 kr - 1,6339 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
1/8" x 29
10.0 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
2,3689 kr - 3,6851 kr 45 I lager
68.0 mm
2" x 12
15.0 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
1,6446 kr - 2,5583 kr 80 I lager
50.0 mm
1.1/4" x 12
15.0 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
1,1968 kr - 1,8618 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16 x 1.6
12.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
0,975 kr - 1,5167 kr Fråga angående leveranstidhär
12.5 mm
M8 x 2
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
  • av 5
Slottexplugg 49.0 mm BSP-gängor 1-1/4-11 Gul Polyeten

10075067

Prisintervall
8,6761 kr - 5,025 kr

Lagernivåer
2562 I lager
Egenskaper
  • SW
    36.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4-12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 24.0 mm Metriska Gängor M18 x 1.5 Gul Polyeten

10074985

Prisintervall
3,2722 kr - 1,8801 kr

Lagernivåer
9551 I lager
Egenskaper
  • SW
    17.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 32.0 mm BSP-gängor 3/4-14 Gul PA

10074824

Prisintervall
5,9175 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
1890 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 32.0 mm BSP-gängor 3/4-14 Gul Polyeten

10075043

Prisintervall
3,7584 kr - 2,1706 kr

Lagernivåer
7697 I lager
Egenskaper
  • SW
    24.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 40.0 mm BSP-gängor 1-11 Gul Polyeten

10075050

Prisintervall
8,108 kr - 3,5892 kr

Lagernivåer
885 I lager
Egenskaper
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 26.0 mm BSP-gängor 1/2-14 Gul Polyeten

10075036

Prisintervall
3,1298 kr - 1,3878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 22.0 mm Metriska Gängor M16 x 1.5 Gul PA

10074763

Prisintervall
3,8636 kr - 1,159 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gängstorlekar
    M16 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 12.0 mm Metriska Gängor M8 x 1.0 Gul Polyeten

10074923

Prisintervall
4,2344 kr - 1,1298 kr

Lagernivåer
10276 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1.1
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1.5 Gul PA

10074756

Prisintervall
2,6715 kr - 1,0283 kr

Lagernivåer
87300 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 40.0 mm BSP-gängor 1-11 Gul PA

10074831

Prisintervall
10,1976 kr - 3,0593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 24.0 mm Metriska Gängor M18 x 1.5 Gul PA

10074770

Prisintervall
3,4614 kr - 1,3946 kr

Lagernivåer
13470 I lager
Egenskaper
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 22.0 mm BSP-gängor 3/8-19 Gul PA

10074800

Prisintervall
2,2406 kr - 1,4937 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 21.0 mm Metriska Gängor M16 x 1.5 Gul Polyeten

10074978

Prisintervall
2,8795 kr - 1,6425 kr

Lagernivåer
44106 I lager
Egenskaper
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M16 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 40.0 mm BSP-gängor 1" x 11 Gul LDPE

20597887

Prisintervall
2,3256 kr - 1,495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    24.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1" x 12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1.5 Gul LDPE

20597979

Prisintervall
1,7735 kr - 1,1401 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 16.0 mm BSP-gängor 1/8" x 28 Gul LDPE

20597832

Prisintervall
1,6339 kr - 1,0503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8" x 29
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 68.0 mm BSP-gängor 2" x 11 Gul LDPE

20597917

Prisintervall
3,6851 kr - 2,3689 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • SW
    36.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2" x 12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 50.0 mm BSP-gängor 1.1/4" x 11 Gul LDPE

20597894

Prisintervall
2,5583 kr - 1,6446 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • SW
    24.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1.1/4" x 12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 22.0 mm Metriska Gängor M16 x 1.5 Gul LDPE

20597986

Prisintervall
1,8618 kr - 1,1968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M16 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 12.5 mm Metriska Gängor M8 x 1 Gul LDPE

20597924

Prisintervall
1,5167 kr - 0,975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor