Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
1,3196 kr - 2,0528 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,2567 kr - 1,9549 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,0906 kr - 1,6964 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 2
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,0586 kr - 1,6467 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M10x1.6
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,105 kr - 1,7189 kr 23600 I lager
19.0 mm
1/4" x 20
12.5 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
1,3568 kr - 2,1105 kr 5196 I lager
27.0 mm
1/2" x 15
13.5 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
1,0256 kr - 1,5953 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M10 x 2
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,4238 kr - 2,2149 kr 8497 I lager
32.0 mm
3/4" x 15
13.5 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
1,1225 kr - 1,7462 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.6
10.0 mm
Gul
LDPE
Metriska Gängor
2
1,9738 kr - 3,0703 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
1.1/2" x 12
15.0 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
1,2309 kr - 1,9147 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
3/8" x 20
12.5 mm
Gul
LDPE
BSP-gängor
2
  • av 5
Slottexplugg 26.0 mm Metriska Gängor M20 x 1.5 Gul LDPE

20598006

Prisintervall
2,0528 kr - 1,3196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    15.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 24.0 mm Metriska Gängor M18 x 1.5 Gul LDPE

20597993

Prisintervall
1,9549 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor M12 x 1 Gul LDPE

20597955

Prisintervall
1,6964 kr - 1,0906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M10x1.5 Gul LDPE

20597948

Prisintervall
1,6467 kr - 1,0586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10x1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 19.0 mm BSP-gängor 1/4" x 19 Gul LDPE

20597849

Prisintervall
1,7189 kr - 1,105 kr

Lagernivåer
23600 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlekar
    1/4" x 20
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 27.0 mm BSP-gängor 1/2" x 14 Gul LDPE

20597863

Prisintervall
2,1105 kr - 1,3568 kr

Lagernivåer
5196 I lager
Egenskaper
  • SW
    15.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    1/2" x 15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M10 x 1 Gul LDPE

20597931

Prisintervall
1,5953 kr - 1,0256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 32.0 mm BSP-gängor 3/4" x 14 Gul LDPE

20597870

Prisintervall
2,2149 kr - 1,4238 kr

Lagernivåer
8497 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    3/4" x 15
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor M12 x 1.5 Gul LDPE

20597962

Prisintervall
1,7462 kr - 1,1225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1.6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 56.0 mm BSP-gängor 1.1/2" x 11 Gul LDPE

20597900

Prisintervall
3,0703 kr - 1,9738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    41.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1.1/2" x 12
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Slottexplugg 22.0 mm BSP-gängor 3/8" x 19 Gul LDPE

20597856

Prisintervall
1,9147 kr - 1,2309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlekar
    3/8" x 20
  • Gängstandard
    BSP-gängor