Meny Sök

Smörjnippelhattar

I lager

Smörjnippelhattar är utformade för att skydda smörjnipplar från damm, fukt, smuts och andra föroreningar. I vårt sortiment finns hattar med eller utan dragflik för att underlätta borttagningen. Hatten kan fås med räfflat eller slätt huvud för att lätt kunna greppas. De här smörjnippelhattarna kan också användas som en synlig indikation på om nippeln har smorts.

De utgör en prisvärd lösning, går snabbt och lätt att sätta på plats och ta bort.

Används i tillämpningar med vätskeöverföring där smörjnipplar förekommer.

  • Skyddar mot damm, fukt, smuts och andra föroreningar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Lämpar sig för användning i tillämpningar där smörjnipplar används, t.ex. maskiner, utrustning och fordon.
Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SRPITPE, SRPI, SR1019

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 5
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material D Typ Köp
0,8891 kr - 1,3684 kr 63174 I lager
Gul
LDPE - PIR
6.02 mm
5
0,8891 kr - 1,3684 kr 417850 I lager
Röd
LDPE - PIR
6.0 mm
0,6031 kr - 1,1028 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
LDPE - PIR
6.3 mm
0,3135 kr - 0,4876 kr 97 I lager
Svart
TPE
6.0 mm
1
0,2996 kr - 0,4661 kr 99 I lager
Svart
TPE
6.0 mm
2
0,2508 kr - 0,3901 kr 6000 I lager
Röd
LDPE
6.0 mm
1
0,2624 kr - 0,4083 kr 13500 I lager
Röd
LDPE
6.0 mm
2
Smörjnippelhatt 6.02 mm LDPE - PIR Gul

10119334

Prisintervall
1,3684 kr - 0,8891 kr

Lagernivåer
63174 I lager
Egenskaper
  • D
    6.02 mm
  • Bandlängd
    30.0 mm
  • Fliklängd
    30.0 mm
  • Brickans håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Gul
Smörjnippelhatt 6.0 mm LDPE - PIR Röd

10066010

Prisintervall
1,3684 kr - 0,8891 kr

Lagernivåer
417850 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Smörjnippelhatt 6.3 mm LDPE - PIR Röd

10105375

Prisintervall
1,1028 kr - 0,6031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Smörjnippelhatt 6.0 mm TPE Svart

20571528

Prisintervall
0,4876 kr - 0,3135 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Smörjnippelhatt 6.0 mm TPE Svart

20571511

Prisintervall
0,4661 kr - 0,2996 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000
Smörjnippelhatt 6.0 mm LDPE Röd

20571504

Prisintervall
0,3901 kr - 0,2508 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Smörjnippelhatt 6.0 mm LDPE Röd

20571498

Prisintervall
0,4083 kr - 0,2624 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000