Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.
Material: TPE Färg: Blå, Grön, Gul, Röd Serienummer: SR1181
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Storlek | d2 | d1 | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8495 kr - 11,8495 kr | 600 I lager |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 8,507 kr - 8,507 kr | 40 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 14,6808 kr - 14,6808 kr | 420 I lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| 8,507 kr - 8,507 kr | 2400 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 7,7336 kr - 7,7336 kr | 495 I lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 14,6808 kr - 14,6808 kr | 730 I lager |
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 8,507 kr - 8,507 kr | 26 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| 7,7336 kr - 7,7336 kr | 485 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 7,9958 kr - 7,9958 kr | 100 I lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 900 I lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 11,8495 kr - 11,8495 kr | 135 I lager |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 14,6808 kr - 14,6808 kr | 445 I lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 450 I lager |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
| 7,9958 kr - 7,9958 kr | 471 I lager |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 7,9958 kr - 7,9958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 7,7336 kr - 7,7336 kr | 416 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 8,507 kr - 8,507 kr | 280 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 7,7336 kr - 7,7336 kr | 741 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 11,8495 kr - 11,8495 kr | 323 I lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta