Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0327 kr - 3,1998 kr | 6300 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,2582 kr - 8,9422 kr | 119250 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4025 kr - 3,5105 kr | 13500 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,586 kr - 9,6307 kr | 2800 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9712 kr - 1,7985 kr | 8250 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,299 kr - 6,8347 kr | 250 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,6096 kr - 8,0463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8344 kr - 3,5105 kr | 134500 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 10019993 | 1,7308 kr - 3,8522 kr | 24500 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
|
| 1,795 kr - 3,3241 kr | 5300 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7752 kr - 3,728 kr | 5500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,1318 kr | 13630 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4913 kr - 3,8212 kr | 47950 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6421 kr - 2,3362 kr | 69500 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,0386 kr - 4,8775 kr | 5250 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,293 kr - 4,8153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.303 in
7.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,3641 kr - 6,7725 kr | 50800 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6717 kr - 2,8519 kr | 23050 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1126 kr - 6,2133 kr | 6600 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 18,936 kr - 39,7656 kr | 20755 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta