Meny Sök

Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Stål

Essentra artikelnummer:

10349823

Tillverkarens artikelnummer:

1472806

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 266,9175 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

266,92 kr

1 x 266,9175 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 122.0 mm
Hållkraft 300.0 kg
Typ av montage Med fläns
Handtagets rörelse Tryck och drag536, 541 - 542
Låsmekanism Non-Locking
Basmaterial Stål
Handtagsrörelse 180
Handtagstyp Rakt handtag
Handtagsfärg Röd
Commodity Code 8205700000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss