Meny Sök

Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Stål

Essentra artikelnummer:

10349830

Tillverkarens artikelnummer:

1472807

13 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 438,4977 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

438,50 kr

1 x 438,4977 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 153.0 mm
Hållkraft 400.0 kg
Typ av montage Med fläns
Handtagets rörelse Tryck och drag536, 541 - 542
Låsmekanism Non-Locking
Basmaterial Stål
Handtagsrörelse 178
Handtagstyp Rakt handtag
Handtagsfärg Röd
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss