Meny Sök

Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Stål

Essentra artikelnummer:

10349960

Tillverkarens artikelnummer:

1472820

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 480,1259 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

480,13 kr

1 x 480,1259 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 121.0 mm
Hållkraft 300.0 kg
Typ av montage Med fläns
Handtagets rörelse Tryck och drag536, 541 - 542
Låsmekanism Locking
Basmaterial Stål
Handtagsrörelse 180
Handtagstyp Rakt handtag
Handtagsfärg Röd
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss