Meny Sök

Snäppfästereglar - Låskolvar

I lager

En mängd reglar och kläppar av metall och plast finns i hårdvarusortimentet. Olika materialalternativ finns, med kläppar tillverkade i naturlig POM, pläterat stål och nylon och reglar i olika varianter av nylon. Kläppen monteras med kolvbasen och skruvas i dörren eller monteras på utsidan av den avtagbara panelen. Haken är avsedd för montering antingen i träskåp eller i en panel

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fotdjup Maximal håldiameter i avtagbar panel Maximal diameter, hål i fast panel Sluten höjd Huvuddiameter Paneltjocklek Typ Köp
2,0388 kr - 5,2482 kr 1000 I lager
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
10303269 2,0388 kr - 5,2482 kr 3000 I lager
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
1,844 kr - 4,7354 kr 15586 I lager
12.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
2
2,785 kr - 3,1023 kr 8958 I lager
12.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
2
2,0388 kr - 5,2482 kr 5740 I lager
11.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
1
2,0388 kr - 5,2482 kr 19800 I lager
9.0 mm
10.5 mm
4.0 mm
2
Regel med snäppfäste 3.5 mm 4.1 mm (PT) Svart

10303283

Prisintervall
5,2482 kr - 2,0388 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibla paneler
    Standard
  • Typ av fäste
    Snäppfäste
  • Allt material
    Polyamid
  • Nittyp
    Kvartsvarv
Regel med snäppfäste 3.5 mm 4.1 mm (PT) Svart

10303269

Prisintervall
5,2482 kr - 2,0388 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibla paneler
    Standard
  • Typ av fäste
    Snäppfäste
  • Allt material
    Polyamid
  • Nittyp
    Kvartsvarv
Regel med snäppfäste 3.2 mm 4.1 mm (PT) Svart

10303276

Prisintervall
4,7354 kr - 1,844 kr

Lagernivåer
15586 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibla paneler
    Standard
  • Typ av fäste
    Snäppfäste
  • Allt material
    Polyamid
  • Nittyp
    Kvartsvarv
Kvartsvarv Svart (PT)

10303306

Prisintervall
3,1023 kr - 2,785 kr

Lagernivåer
8958 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibla paneler
    Tjockt
  • Typ av fäste
    Snäppfäste
  • Allt material
    Polyamid
  • Nittyp
    Kvartsvarv
Regel med snäppfäste 3.5 mm 4.1 mm (PT) Svart

10303313

Prisintervall
5,2482 kr - 2,0388 kr

Lagernivåer
5740 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibla paneler
    Standard
  • Typ av fäste
    Snäppfäste
  • Allt material
    Polyamid
  • Nittyp
    Kvartsvarv
Regel med snäppfäste 0.7 mm 1.0 mm (PT) Svart

10303290

Prisintervall
5,2482 kr - 2,0388 kr

Lagernivåer
19800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibla paneler
    Tunt
  • Typ av fäste
    Snäppfäste
  • Allt material
    Polyamid
  • Nittyp
    Kvartsvarv