Meny Sök

Snäppgenomföringar, öppna

I lager

Öppna bussningar av standardtyp, utformade för att lätt tryckas i, kan lätt låsas på plats i paneler med vanliga tjocklekar. Den delade utformningen gör att bussningen kan monteras i panelhål som redan innehåller en kabelbunt.

Utformningen gör att den skyddar kablar, ledningar och slangar mot ojämna, obearbetade och vassa kanter i plåt. Verktyg behövs inte, tryck den bara på plats med fingerspetsen.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 och nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta paneltjocklek Maximal diameter, kabelbunt Monteringshål diameter Maximal paneltjocklek Köp
3,1089 kr - 3,4288 kr 920 I lager
22.9 mm
2,2658 kr - 2,7974 kr 1511 I lager
6.7 mm
3,4837 kr - 3,876 kr 16080 I lager
20.4 mm
3,2029 kr - 3,2029 kr 5430 I lager
9.2 mm
3,202 kr - 3,202 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
3,2173 kr - 3,8873 kr 323 I lager
24.5 mm
2,3288 kr - 2,8751 kr 4953 I lager
7.9 mm
2,288 kr - 2,8248 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6 mm
2,2187 kr - 2,2187 kr 14275 I lager
9.9 mm
4,4668 kr - 4,4668 kr Fråga angående leveranstidhär
17.6 mm
3,6338 kr - 3,9497 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
3,1264 kr - 3,1264 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5 mm
3,5281 kr - 3,5281 kr Fråga angående leveranstidhär
29.7 mm
2,8797 kr - 2,8797 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3,9488 kr - 3,9488 kr 3187 I lager
12.3 mm
3,555 kr - 3,555 kr Fråga angående leveranstidhär
26.6 mm
3,3896 kr - 3,6912 kr Fråga angående leveranstidhär
1.4 mm
3,3915 kr - 3,3915 kr 469620 I lager
14.5 mm
2,9583 kr - 3,3013 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
3,9745 kr - 3,9745 kr 9002 I lager
17.3 mm
  • av 2
Genomföring med snäppfäste 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Svart

10021262

Prisintervall
3,4288 kr - 3,1089 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    22.9 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Svart

10163115

Prisintervall
2,7974 kr - 2,2658 kr

Lagernivåer
1511 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    6.7 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Svart

10021576

Prisintervall
3,876 kr - 3,4837 kr

Lagernivåer
16080 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    20.4 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Svart

10021217

Prisintervall
3,2029 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
5430 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    9.2 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Svart

10163122

Prisintervall
3,202 kr - 3,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    9.0 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Svart

10021279

Prisintervall
3,8873 kr - 3,2173 kr

Lagernivåer
323 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    24.5 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Svart

10163177

Prisintervall
2,8751 kr - 2,3288 kr

Lagernivåer
4953 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    7.9 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Svart

10163108

Prisintervall
2,8248 kr - 2,288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    6.6 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Svart

10163184

Prisintervall
2,2187 kr - 2,2187 kr

Lagernivåer
14275 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    9.9 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Svart

10021248

Prisintervall
4,4668 kr - 4,4668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    17.6 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Svart

10021231

Prisintervall
3,9497 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.3 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Svart

10163146

Prisintervall
3,1264 kr - 3,1264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    10.5 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Svart

10163214

Prisintervall
3,5281 kr - 3,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    29.7 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Svart

10021200

Prisintervall
2,8797 kr - 2,8797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    4.8 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Svart

10163139

Prisintervall
3,9488 kr - 3,9488 kr

Lagernivåer
3187 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    12.3 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Svart

10163207

Prisintervall
3,555 kr - 3,555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    26.6 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Svart

10021224

Prisintervall
3,6912 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.4 mm
  • Total höjd
    5.4 mm
Genomföring med snäppfäste 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Svart

10163153

Prisintervall
3,3915 kr - 3,3915 kr

Lagernivåer
469620 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    14.5 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Svart

10021255

Prisintervall
3,3013 kr - 2,9583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    19.5 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Genomföring med snäppfäste 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Svart

10163160

Prisintervall
3,9745 kr - 3,9745 kr

Lagernivåer
9002 I lager
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    17.3 mm
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2