Meny Sök

Snäppgenomföringar, öppna

I lager

Öppna bussningar av standardtyp, utformade för att lätt tryckas i, kan lätt låsas på plats i paneler med vanliga tjocklekar. Den delade utformningen gör att bussningen kan monteras i panelhål som redan innehåller en kabelbunt.

Utformningen gör att den skyddar kablar, ledningar och slangar mot ojämna, obearbetade och vassa kanter i plåt. Verktyg behövs inte, tryck den bara på plats med fingerspetsen.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 och nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta paneltjocklek Maximal diameter, kabelbunt Monteringshål diameter Maximal paneltjocklek Köp
2,288 kr - 2,8248 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
2,3288 kr - 2,8751 kr 5273 I lager
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,6175 kr - 0,80 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
13.1 mm
18.9 mm
3.2 mm
0,4667 kr - 0,6046 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
  • av 2
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163108

Prisintervall
2,8248 kr - 2,288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    11.4 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.7 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163177

Prisintervall
2,8751 kr - 2,3288 kr

Lagernivåer
5273 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Monteringshål diameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Svart

10314586

Prisintervall
0,80 kr - 0,6175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    13.1 mm
  • Monteringshål diameter
    18.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Svart

10314579

Prisintervall
0,6046 kr - 0,4667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    6.7 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm