Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
25.4 mm
11.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
1,2995 kr - 1,2995 kr 4198 I lager
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
Svart
1.6 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
6.7 mm
0,9444 kr - 0,9444 kr 6488 I lager
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
3,9241 kr - 3,9241 kr 10523 I lager
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
13,2856 kr - 13,2856 kr 22878 I lager
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
3,9085 kr - 3,9085 kr 22811 I lager
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
2,253 kr - 2,253 kr 5616 I lager
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
3,0438 kr - 3,0438 kr Fråga angående leveranstidhär
33.3 mm
38.1 mm
10.3 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
1,4696 kr - 1,4696 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
9.5 mm
17.9 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
1,8352 kr - 1,8352 kr 901 I lager
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
9.9 mm
7,6692 kr - 7,6692 kr 2498 I lager
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.7 mm
1,5816 kr - 1,5816 kr 1226 I lager
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
1,4696 kr - 1,4696 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
10.3 mm
21.0 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
3,2825 kr - 3,2825 kr 2984 I lager
17.7 mm
22.2 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
1,4696 kr - 1,4696 kr 14997 I lager
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
2,6112 kr - 2,6112 kr Fråga angående leveranstidhär
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,7784 kr - 4,7784 kr 37300 I lager
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
0,9817 kr - 0,9817 kr 14952 I lager
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
2,7605 kr - 2,7605 kr 6310 I lager
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,8833 kr - 4,8833 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Svart

10434956


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    20.6 mm
Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Svart

10380673

Prisintervall
1,2995 kr - 1,2995 kr

Lagernivåer
4198 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    6.4 mm
  • Total höjd
    6.7 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.4 mm
Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Svart

10258972

Prisintervall
0,9444 kr - 0,9444 kr

Lagernivåer
6488 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Svart

10259061

Prisintervall
3,9241 kr - 3,9241 kr

Lagernivåer
10523 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    50.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    41.3 mm
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021484

Prisintervall
13,2856 kr - 13,2856 kr

Lagernivåer
22878 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021477

Prisintervall
3,9085 kr - 3,9085 kr

Lagernivåer
22811 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Svart

10262016

Prisintervall
2,253 kr - 2,253 kr

Lagernivåer
5616 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Svart

10259047

Prisintervall
3,0438 kr - 3,0438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    33.3 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm PA Svart

10259108

Prisintervall
1,4696 kr - 1,4696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    17.9 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.3 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Svart

10380642

Prisintervall
1,8352 kr - 1,8352 kr

Lagernivåer
901 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    9.0 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.7 mm
Genomföring med snäppfäste 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Svart

10380666

Prisintervall
7,6692 kr - 7,6692 kr

Lagernivåer
2498 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    31.7 mm
Genomföring med snäppfäste 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Svart

10259139

Prisintervall
1,5816 kr - 1,5816 kr

Lagernivåer
1226 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    22.3 mm
Genomföring med snäppfäste 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Svart

10259115

Prisintervall
1,4696 kr - 1,4696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    10.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    21.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.1 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Svart

10262030

Prisintervall
3,2825 kr - 3,2825 kr

Lagernivåer
2984 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    17.7 mm
Genomföring med snäppfäste 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Svart

10259085

Prisintervall
1,4696 kr - 1,4696 kr

Lagernivåer
14997 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    7.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    5.5 mm
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021422

Prisintervall
2,6112 kr - 2,6112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021439

Prisintervall
4,7784 kr - 4,7784 kr

Lagernivåer
37300 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Svart

10259092

Prisintervall
0,9817 kr - 0,9817 kr

Lagernivåer
14952 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    8.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    16.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    5.5 mm
Genomföring med snäppfäste PA66 Svart

10021415

Prisintervall
2,7605 kr - 2,7605 kr

Lagernivåer
6310 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Svart

10380659

Prisintervall
4,8833 kr - 4,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    22.2 mm