Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
1,629 kr - 1,629 kr 11226 I lager
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
7,8992 kr - 7,8992 kr 1998 I lager
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.7 mm
1,5137 kr - 1,5137 kr 2000 I lager
7.1 mm
10.3 mm
21.0 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
1,0112 kr - 1,0112 kr 12952 I lager
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
5,0298 kr - 5,0298 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
1,8903 kr - 1,8903 kr 19586 I lager
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
9.9 mm
4,0418 kr - 4,0418 kr 9523 I lager
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
4,3277 kr - 4,3277 kr 11546 I lager
37.3 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,9218 kr - 4,9218 kr 53700 I lager
30.9 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
1,5137 kr - 1,5137 kr 7997 I lager
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
0,9728 kr - 0,9728 kr 6449 I lager
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
1,5137 kr - 1,5137 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
9.5 mm
17.9 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
6.4 mm
3,381 kr - 3,381 kr 984 I lager
17.7 mm
22.2 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
1,5137 kr - 1,5137 kr 13997 I lager
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Svart
1.6 mm
Polyamid 66
5.9 mm
2,3206 kr - 2,3206 kr 116 I lager
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
3,1351 kr - 3,1351 kr Fråga angående leveranstidhär
33.3 mm
38.1 mm
10.3 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.9 mm
14.3 mm
6.4 mm
Svart
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
4,3184 kr - 4,3184 kr 2867 I lager
25.4 mm
31.8 mm
8.7 mm
Svart
6.4 mm
Polyamid 66
14.3 mm
3,089 kr - 3,089 kr Fråga angående leveranstidhär
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
10.3 mm
2,3359 kr - 2,3359 kr 11000 I lager
14.3 mm
22.2 mm
10.3 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
13.1 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Svart

10259139

Prisintervall
1,629 kr - 1,629 kr

Lagernivåer
11226 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    25.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    22.3 mm
Genomföring med snäppfäste 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Svart

10380666

Prisintervall
7,8992 kr - 7,8992 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    31.7 mm
Genomföring med snäppfäste 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Svart

10259115

Prisintervall
1,5137 kr - 1,5137 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    10.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    21.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.1 mm
Genomföring med snäppfäste 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Svart

10259092

Prisintervall
1,0112 kr - 1,0112 kr

Lagernivåer
12952 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    8.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    16.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    5.5 mm
Genomföring med snäppfäste 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Svart

10380659

Prisintervall
5,0298 kr - 5,0298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    22.2 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Svart

10380642

Prisintervall
1,8903 kr - 1,8903 kr

Lagernivåer
19586 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    9.0 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.7 mm
Genomföring med snäppfäste 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Svart

10259061

Prisintervall
4,0418 kr - 4,0418 kr

Lagernivåer
9523 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    50.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    41.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021453

Prisintervall
4,3277 kr - 4,3277 kr

Lagernivåer
11546 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    37.3 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021439

Prisintervall
4,9218 kr - 4,9218 kr

Lagernivåer
53700 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    30.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Svart

10259122

Prisintervall
1,5137 kr - 1,5137 kr

Lagernivåer
7997 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    21.8 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.9 mm
Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Svart

10258972

Prisintervall
0,9728 kr - 0,9728 kr

Lagernivåer
6449 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm PA Svart

10259108

Prisintervall
1,5137 kr - 1,5137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    17.9 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.3 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Svart

10262030

Prisintervall
3,381 kr - 3,381 kr

Lagernivåer
984 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    17.7 mm
Genomföring med snäppfäste 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Svart

10259085

Prisintervall
1,5137 kr - 1,5137 kr

Lagernivåer
13997 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    7.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    5.5 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Svart

10262016

Prisintervall
2,3206 kr - 2,3206 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.5 mm
Genomföring med snäppfäste 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Svart

10259047

Prisintervall
3,1351 kr - 3,1351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    33.3 mm
Genomföring med snäppfäste 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Svart

10434949


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    14.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    6.4 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Svart

10259023

Prisintervall
4,3184 kr - 4,3184 kr

Lagernivåer
2867 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    31.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total diameter
    8.7 mm
  • Total höjd
    14.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    25.4 mm
Genomföring med snäppfäste 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Svart

10262023

Prisintervall
3,089 kr - 3,089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    13.9 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Svart

10380680

Prisintervall
2,3359 kr - 2,3359 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    10.3 mm
  • Total höjd
    13.1 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    14.3 mm