Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 48000 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 3940 I lager |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 2185 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,1633 kr - 1,1633 kr | 1000 I lager |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,2171 kr - 1,2171 kr | 2468 I lager |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 7020 I lager |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,0437 kr - 3,0437 kr | 32 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,4705 kr - 5,4736 kr | 2600 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,7683 kr - 2,7683 kr | 264 I lager |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5,5624 kr - 5,5624 kr | 25323 I lager |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,3022 kr - 1,3022 kr | 241 I lager |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 8,1451 kr - 8,1451 kr | 500 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,3437 kr - 3,3437 kr | 625 I lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 7,6557 kr - 7,6557 kr | 3918 I lager |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,2011 kr - 2,2011 kr | 3664 I lager |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,8981 kr - 3,8981 kr | 2000 I lager |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 6,2097 kr - 6,2097 kr | 49195 I lager |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,4705 kr - 5,4736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,9615 kr - 0,9615 kr | 13082 I lager |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 12071 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta