Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6727 kr - 2,0651 kr | 1598 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,077 kr - 1,3297 kr | 8990 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,6924 kr - 3,3239 kr | 493 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,5351 kr - 0,6606 kr | 14953 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
4,0104 kr - 4,9512 kr | 499 I lager |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Vit
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,2276 kr - 1,5155 kr | 1500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,9452 kr - 1,1669 kr | 1000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,5455 kr - 0,6736 kr | 2000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6779 kr - 0,968 kr | 480 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6319 kr - 0,9034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6492 kr - 0,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,0903 kr - 1,3461 kr | 5000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5553 kr - 0,6855 kr | 2994 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,5453 kr - 0,6733 kr | 20731 I lager |
0.272 in
6.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,3412 kr - 2,8904 kr | 81 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
2,082 kr - 2,5704 kr | 28015 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,0536 kr - 1,3008 kr | 2000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
6,4052 kr - 7,9077 kr | 100 I lager |
|
|
2.709 in
68.8 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,6319 kr - 0,9034 kr | 999 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4153 kr - 0,5128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta