Meny Sök

Snäppringar - Nylon

I lager

Vårt sortiment har snäppringar av nylon som finns i två modeller: Snäppringar och snäppringsbrickor. De används ofta tillsammans med spärrnitar, när det kompatibla hålet är 5,5 mm i diameter.

När snäppringar används med spärrnitar ökas fästområdet och nitens hela fästande längd kan utnyttjas. Denna kombination är perfekt för sammanfogning av mycket tunna applikationer.

Snäppringsbrickan kan användas tillsammans med både en snäppring och en spärrnit. Man får då större ytstöd för mjukare material och för större hålstorlekar. Kombinationen lämpar sig väl för roterande applikationer.

  • Arbetstemperatur: -40 C till 85 C
  • Finns i olika färger: natur, svart, gul, blå, grå och röd.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nittyp Kompatibel håldiameter Färg Total tjocklek Ytterdiameter Köp
0,9787 kr - 1,3429 kr 595 I lager
Snäppringspackning
5.5 mm
Naturfärgad
2.1 mm
18.2 mm
0,9787 kr - 1,3429 kr Fråga angående leveranstidhär
Snäppringspackning
5.5 mm
Grå
2.1 mm
18.2 mm
1,0339 kr - 1,4204 kr 325 I lager
Snäppring
5.5 mm
Svart
2.0 mm
10.2 mm
1,1864 kr - 1,2115 kr Fråga angående leveranstidhär
Snäppring
5.5 mm
Blå
2.0 mm
10.2 mm
1,0339 kr - 1,4204 kr 39149 I lager
Snäppring
5.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
10.2 mm
1,0339 kr - 1,4204 kr 17963 I lager
Snäppring
5.5 mm
Grå
2.0 mm
10.2 mm
0,9787 kr - 1,3429 kr 1193 I lager
Snäppringspackning
5.5 mm
Blå
2.1 mm
18.2 mm
1,0339 kr - 1,4204 kr 496 I lager
Snäppring
5.5 mm
Röd
2.0 mm
10.2 mm
0,9787 kr - 1,3429 kr 166896 I lager
Snäppringspackning
5.5 mm
Svart
2.1 mm
18.2 mm
0,9787 kr - 1,3429 kr 4026 I lager
Snäppringspackning
5.5 mm
Röd
2.1 mm
18.2 mm
0,9787 kr - 1,3429 kr 1200 I lager
Snäppringspackning
5.5 mm
Gul
2.1 mm
18.2 mm
N/A Naturfärgad 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066720

Prisintervall
1,3429 kr - 0,9787 kr

Lagernivåer
595 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Total tjocklek
    2.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Grå 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066737

Prisintervall
1,3429 kr - 0,9787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Total tjocklek
    2.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Grå
N/A Svart 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066713

Prisintervall
1,4204 kr - 1,0339 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.2 mm
  • Total tjocklek
    2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Svart
N/A Blå 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10488430

Prisintervall
1,2115 kr - 1,1864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.2 mm
  • Total tjocklek
    2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Blå
N/A Naturfärgad 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066683

Prisintervall
1,4204 kr - 1,0339 kr

Lagernivåer
39149 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.2 mm
  • Total tjocklek
    2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Grå 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066690

Prisintervall
1,4204 kr - 1,0339 kr

Lagernivåer
17963 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.2 mm
  • Total tjocklek
    2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Grå
N/A Blå 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066744

Prisintervall
1,3429 kr - 0,9787 kr

Lagernivåer
1193 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Total tjocklek
    2.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Blå
N/A Röd 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066706

Prisintervall
1,4204 kr - 1,0339 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    10.2 mm
  • Total tjocklek
    2.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Röd
N/A Svart 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066775

Prisintervall
1,3429 kr - 0,9787 kr

Lagernivåer
166896 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Total tjocklek
    2.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Svart
N/A Röd 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066751

Prisintervall
1,3429 kr - 0,9787 kr

Lagernivåer
4026 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Total tjocklek
    2.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Röd
N/A Gul 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066768

Prisintervall
1,3429 kr - 0,9787 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.2 mm
  • Total tjocklek
    2.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Gul