Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avsmalnande spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget kan placeras bekvämt för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hantyp.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stommens höjd | Gängstorlek | Färg | Handtagsradie | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,026 kr - 58,3132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 58,026 kr - 58,3132 kr | 17 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 66,6437 kr - 68,4834 kr | 8 I lager |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 61,9915 kr - 63,0901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 58,026 kr - 58,3132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 54,8661 kr - 55,297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 50,221 kr - 50,3779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 66,6437 kr - 68,4834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 58,6958 kr - 59,4805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 67,3619 kr - 69,0975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 51,0057 kr - 51,6334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 61,0499 kr - 61,8346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 67,3619 kr - 69,0975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 64,202 kr - 65,9971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 50,221 kr - 50,3779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 54,8661 kr - 55,297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 58,026 kr - 58,3132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 54,8661 kr - 55,297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 54,8661 kr - 55,297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 51,0057 kr - 51,6334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta