Avsmalnande spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget kan placeras bekvämt för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hantyp.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Stommens höjd | Gängstorlek | Färg | Handtagsradie | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,0713 kr - 40,3948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Svart, röd
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
56,7333 kr - 56,8769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
97,7071 kr - 105,4917 kr | 10 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
Svart
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
56,1588 kr - 56,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
34,3337 kr - 34,6943 kr | 6340 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Svart, röd
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
150,997 kr - 165,7685 kr | 25 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
Svart
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
56,1588 kr - 56,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
56,7333 kr - 56,8769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
30,181 kr - 30,2593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
47,5569 kr - 64,2451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Svart, röd
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
56,1588 kr - 56,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
56,1588 kr - 56,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
56,7333 kr - 56,8769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
147,1922 kr - 163,232 kr | 49 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Svart
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
30,6245 kr - 30,7062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Svart, röd
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
168,4542 kr - 168,4542 kr | 12 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
Svart
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
56,1588 kr - 56,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
49,9071 kr - 50,3779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
68,7024 kr - 92,5974 kr | 1500 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Orange
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
51,4765 kr - 51,6334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta