Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Handtagsradie | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 773,5008 kr - 773,5008 kr | 5 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 41,3891 kr - 43,5427 kr | 157 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 619,2073 kr - 1 226,7019 kr | 20 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 40,7431 kr - 44,9557 kr | 56 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 39,3845 kr - 43,2322 kr | 484 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 41,7597 kr - 45,0198 kr | 8 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 33,7563 kr - 37,3434 kr | 648 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 39,2896 kr - 43,2322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 109,816 kr - 109,816 kr | 121 I lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 77,6172 kr - 86,7135 kr | 620 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 38,7783 kr - 42,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 33,7222 kr - 36,9125 kr | 656 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 33,8102 kr - 37,3434 kr | 8 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 104,12 kr - 119,3652 kr | 50 I lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 38,7783 kr - 42,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 113,9192 kr - 126,9748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 125,4827 kr - 125,4827 kr | 278 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta