Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Handtagsradie | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 619,2073 kr - 1 226,7019 kr | 20 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 33,7384 kr - 37,3434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,0476 kr - 36,9125 kr | 38 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 773,5008 kr - 773,5008 kr | 5 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 541,1722 kr - 569,5215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 884,795 kr - 1 752,7893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 33,9609 kr - 37,3434 kr | 100 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 605,4803 kr - 605,4803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10285695 | 1 170,824 kr - 2 319,6102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
| 580,8612 kr - 1 150,8751 kr | 20 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1 139,1922 kr - 2 256,9435 kr | 6 I lager |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 113,9192 kr - 126,9748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 1 080,1064 kr - 1 080,1064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 38,7783 kr - 42,8013 kr | 5 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 39,2896 kr - 43,2322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 125,4827 kr - 125,4827 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 158,4961 kr - 176,2129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 63,1412 kr - 67,5627 kr | 270 I lager |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 65,6419 kr - 72,6443 kr | 230 I lager |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta