Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
33,4593 kr - 36,9125 kr 46 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,8102 kr - 37,3434 kr 632 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
39,4932 kr - 42,8013 kr 302 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,9566 kr - 43,2322 kr 354 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
563,8516 kr - 563,8516 kr 6 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
79.0 mm
108.0 mm
78,1205 kr - 78,1205 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
50.0 mm
65.0 mm
66,3939 kr - 72,8114 kr 239 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
100,7726 kr - 114,084 kr 20 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
66,1432 kr - 72,6563 kr 307 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
99,0798 kr - 112,3949 kr 40 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
84,5643 kr - 95,7176 kr 80 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
430,4609 kr - 453,1403 kr 6 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 690 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
159,0542 kr - 159,0542 kr 602 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
33,8204 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
113,5462 kr - 113,5462 kr 23 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
202,7087 kr - 202,7087 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69.0 mm
92.0 mm
33,4593 kr - 36,9125 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
32.5 mm
44.0 mm
185,9385 kr - 185,9385 kr 3 I lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
  • av 6
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190234

Prisintervall
36,9125 kr - 33,4593 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190319

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8102 kr

Lagernivåer
632 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190432

Prisintervall
42,8013 kr - 39,4932 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Svart

10190517

Prisintervall
43,2322 kr - 39,9566 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 Naturfärgad

10285497

Prisintervall
563,8516 kr - 563,8516 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag 108.0 mm Gängad pinnbult M16 Naturfärgad

10285558

Prisintervall
1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    51.0 mm
Spännhandtag av hontyp 65.0 mm M6 GF PA Svart

10268650

Prisintervall
78,1205 kr - 78,1205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm Svart

10268742

Prisintervall
72,8114 kr - 66,3939 kr

Lagernivåer
239 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M10 32.0 mm Svart

10268834

Prisintervall
114,084 kr - 100,7726 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Svart

10268735

Prisintervall
72,6563 kr - 66,1432 kr

Lagernivåer
307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm Svart

10268827

Prisintervall
112,3949 kr - 99,0798 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10268810

Prisintervall
95,7176 kr - 84,5643 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag 42.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

10285572

Prisintervall
453,1403 kr - 430,4609 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190029

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm

10268520

Prisintervall
159,0542 kr - 159,0542 kr

Lagernivåer
602 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Kroppens diameter
    15.7 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190104

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm

10268421

Prisintervall
113,5462 kr - 113,5462 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Kroppens diameter
    9.7 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 63.0 mm

10268612

Prisintervall
202,7087 kr - 202,7087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190265

Prisintervall
36,9125 kr - 33,4593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 32.0 mm

10268599

Prisintervall
185,9385 kr - 185,9385 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Kroppens diameter
    18.5 mm