Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
159,0542 kr - 159,0542 kr 10 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
284,2385 kr - 284,2385 kr 68 I lager
M16
79.0 mm
108.0 mm
65,3077 kr - 72,452 kr 211 I lager
M4
37.0 mm
42.0 mm
77,9514 kr - 87,8157 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
50.0 mm
65.0 mm
430,4609 kr - 453,1403 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
37.0 mm
42.0 mm
1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
79.0 mm
108.0 mm
630,2709 kr - 1 248,7612 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
50.0 mm
65.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,9609 kr - 37,3434 kr 350 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
33,4593 kr - 36,9125 kr 46 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
33,8102 kr - 37,3434 kr 632 I lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
39,4932 kr - 42,8013 kr 302 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,9566 kr - 43,2322 kr 354 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
120,6961 kr - 134,1367 kr 40 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
158,4961 kr - 176,2129 kr 127 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
78,1205 kr - 78,1205 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
50.0 mm
65.0 mm
66,3939 kr - 72,8114 kr 239 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
100,7726 kr - 114,084 kr 20 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
773,5008 kr - 773,5008 kr 8 I lager
M8
58.0 mm
78.0 mm
132,8831 kr - 132,8831 kr 10 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • av 6
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 32.0 mm

10268537

Prisintervall
159,0542 kr - 159,0542 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Kroppens diameter
    15.7 mm
Spännhandtag 108.0 mm Gängad pinnbult M16 40.0 mm

10268629

Prisintervall
284,2385 kr - 284,2385 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    51.0 mm
  • Kroppens diameter
    22.7 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M4 12.0 mm Svart

10268711

Prisintervall
72,452 kr - 65,3077 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 32.0 mm Svart

10268803

Prisintervall
87,8157 kr - 77,9514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 Naturfärgad

10285473

Prisintervall
453,1403 kr - 430,4609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
Spännhandtag 108.0 mm Gängad pinnbult M16 Naturfärgad

10285558

Prisintervall
1 547,8885 kr - 1 547,8885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    51.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

10285633

Prisintervall
1 248,7612 kr - 630,2709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10189993

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190074

Prisintervall
37,3434 kr - 33,9609 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

10190234

Prisintervall
36,9125 kr - 33,4593 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Svart

10190319

Prisintervall
37,3434 kr - 33,8102 kr

Lagernivåer
632 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Svart

10190432

Prisintervall
42,8013 kr - 39,4932 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Svart

10190517

Prisintervall
43,2322 kr - 39,9566 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm

10268483

Prisintervall
134,1367 kr - 120,6961 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Kroppens diameter
    13.5 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 63.0 mm

10268575

Prisintervall
176,2129 kr - 158,4961 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Kroppens diameter
    15.7 mm
Spännhandtag av hontyp 65.0 mm M6 GF PA Svart

10268650

Prisintervall
78,1205 kr - 78,1205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm Svart

10268742

Prisintervall
72,8114 kr - 66,3939 kr

Lagernivåer
239 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M10 32.0 mm Svart

10268834

Prisintervall
114,084 kr - 100,7726 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M8 Naturfärgad

10285503

Prisintervall
773,5008 kr - 773,5008 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm

10268476

Prisintervall
132,8831 kr - 132,8831 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Kroppens diameter
    13.5 mm