Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
176,2129 kr - 176,2129 kr 2 I lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
67,5627 kr - 67,5627 kr 555 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
66,1432 kr - 72,6563 kr 307 I lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
99,0798 kr - 112,3949 kr 40 I lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
563,8516 kr - 563,8516 kr 6 I lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
456,1482 kr - 456,1482 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
37.0 mm
42.0 mm
862,1156 kr - 1 707,9826 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
58.0 mm
78.0 mm
33,7384 kr - 37,3434 kr 690 I lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
39,2896 kr - 43,2322 kr 188 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
40,9832 kr - 44,9557 kr 27 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
40,9832 kr - 44,9557 kr 16 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,3845 kr - 43,2322 kr 484 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,9566 kr - 43,2322 kr 118 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
41,7597 kr - 45,0198 kr 8 I lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • av 6
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 50.0 mm

10268568

Prisintervall
176,2129 kr - 176,2129 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Kroppens diameter
    15.7 mm
Spännhandtag av hontyp 42.0 mm M6 GF PA Svart

10268643

Prisintervall
67,5627 kr - 67,5627 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad insats
  • Gängans material
    Stål
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Svart

10268735

Prisintervall
72,6563 kr - 66,1432 kr

Lagernivåer
307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm Svart

10268827

Prisintervall
112,3949 kr - 99,0798 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 Naturfärgad

10285497

Prisintervall
563,8516 kr - 563,8516 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
Spännhandtag 42.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

10285589

Prisintervall
456,1482 kr - 456,1482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag 78.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

10285664

Prisintervall
1 707,9826 kr - 862,1156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knappfärg
    Grå
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Stud
  • Gängans material
    Rostfritt stål
Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

10190029

Prisintervall
37,3434 kr - 33,7384 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Svart

10190487

Prisintervall
43,2322 kr - 39,2896 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Svart

10190555

Prisintervall
44,9557 kr - 40,9832 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Svart

10190586

Prisintervall
44,9557 kr - 40,9832 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Svart

10190500

Prisintervall
43,2322 kr - 39,3845 kr

Lagernivåer
484 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Svart

10190470

Prisintervall
43,2322 kr - 39,9566 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm
Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Svart

10190562

Prisintervall
45,0198 kr - 41,7597 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Knappfärg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfiberförstärkt teknisk polymer
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    37.5 mm