10268384
490924
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 + | 173,0809 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Knappfärg | Svart |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Allt material | Pressgjuten zink |
| Handtagsmodell | Vinklad arm |
| Typ av montage | Gängad insats |
| Gängans material | Stål |
| Basens höjd | 43.0 mm |
| Basens höjd | 1.693 in |
| Fotdiameter | 18.5 mm |
| Fotdiameter | 0.728 in |
| Handtagsradie | 3.622 in |
| Handtagsradie | 92.0 mm |
| Total höjd | 69.0 mm |
| Total höjd | 2.717 in |
| Gängstorlek | M10 |
| Commodity Code | 7907000090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta