10144299
8100711700VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,7604 kr |
| 1000 - 1999 | 1,6717 kr |
| 2000 + | 1,5829 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.276 - 0.315 in |
|---|---|
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 7.0 - 8.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 13.0 - 20.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.512 - 0.787 in |
| Ankarlängd | 13.0 mm |
| Ankarlängd | 0.512 in |
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Huvudets höjd | 3.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.118 in |
| Nittyp | Spärrnitar |
| Nitens huvudform | Rund |
| Färg | Transparent |
| Allt material | Polykarbonat |
| Drifttemperaturområde | -40 - 115 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 239 °F |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta