Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spirallindade slangskydd är avsedda att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.Ökar slangens livslängd dramatisktMinskar kostsamma reparationer, driftstopp och säkerhetsincidenter för operatören.Maximal resistens mot nötning och tryckskador.Ger förstklassigt skydd i kombination med en skyddshylsa. Material: HDPE, PP Färg: Gul, Svart Serienummer: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | Färg | Material | RL | Typ | OD | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643,4367 kr - 746,3866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 339,1007 kr - 393,3569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4 281,4629 kr - 4 281,4629 kr | 12 I lager |
|
Gul
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 1 017,3022 kr - 1 180,0706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 282,5005 kr - 327,7005 kr | 55 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 203,3603 kr - 235,8979 kr | 39 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3 216,4155 kr - 3 713,4976 kr | 15 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 459,6558 kr - 533,2008 kr | 3 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2 384,6579 kr - 2 510,2104 kr | 362 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1 040,713 kr - 1 156,3166 kr | 369 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 527,1526 kr - 585,7251 kr | 10 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 3 894,9318 kr - 3 974,3831 kr | 49 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 602,5402 kr - 669,5202 kr | 119 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 564,7063 kr - 627,4825 kr | 369 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 5 125,0947 kr - 5 229,6284 kr | 46 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10561379 | 772,3724 kr - 858,1293 kr | 182 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
| 10561430 | 1 589,8653 kr - 1 673,5203 kr | 146 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
| 193,4728 kr - 205,0563 kr | 312 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2 278,92 kr - 2 311,4219 kr | 20 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
Svart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 321,5883 kr - 378,1991 kr | 410 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm